ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブレイドディスク【5個入り】

通常単価(税別)
6,944
税込単価
7,638
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着...

詳細を確認

型番:

BRD10015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

BRD10015の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
外径(mm)
100
砥粒
C
トラスココード
306-3224
最高使用回転数(rpm)
12000
幅(mm)
13
適合ツール
ディスクグラインダー(電気・エアー)
特長
特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を削らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途詳細
サビ落とし金属表面のクリーニング塗料はがし
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
BRD10015
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,944
( 7,638 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を削らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。

【特長】
・強力に剥がすパワー、目づまりを起こさない構造、下地を削らないやさしさを兼ね備えた研磨材です。
・サビを落とす、塗料をはがす、黒かわをはがす。
・ディスクグラインダー用、軸付ホイル、穴あきタイプと工具に合わせてお選び頂けます。
・サビやコート剤落とし、塗装、ニス、シール剤はがし、溶接部余盛の手直し、ポリエチレンシームの成型、ガスケットや軽度のスパッタの除去、黒皮(酸化皮膜)の除去

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ(直径×幅×穴径):100×13×15mm
  • 最高使用回転数:12,000r.p.m.
  • 適正使用回転数:6,000~9,000r.p.m.
  • 粒度:36相当
  • 適合ツール:ディスクグラインダー

使用方法・使用事例

使用事例

ブレイドディスク【5個入り】 使用事例01

注意・禁止事項

※強く押しつけて使用しないでください。
※ディスクと対象物との角度は、10度位でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレイドディスクの型番BRD10015のページです。 型番BRD10015に関する仕様情報を記載しております。
ブレイドディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレイドディスク
テクノディスク・A
BS “BSサビトルネードサンダー”
ポリライトディスクS
スカットディスク(N) Z
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格6,9441,3541,7996,0312631,373 -
通常出荷日在庫品1日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプディスクペーパー研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスク
外径(mm)10012510010075100
砥粒CZCEZC
トラスココード306-3224306-2431410-3769---
最高使用回転数(rpm)120001100012000130001500013600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト