17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 直径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 最高使用回転数(min-1(r.p.m))

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

研磨輪 軸径12.7mm【5個入り】

通常単価(税別)
6,42410,640特別価格
税込単価
7,06611,704特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

ハードな作業を得意とするフラップホイルです。【特長】・遠心力によって広がる研磨布が作業します。・回転数...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

粒度

(#)

最高使用回転数

(min-1(r.p.m))

最小発注数量
100
100
7000
1パック

5個入り

100
240
7000
1パック

5個入り

125
120
6000
1パック

5個入り

125
400
6000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4245,586
( 6,145 )
2日目
7,5606,499
( 7,149 )
2日目
9,7327,954
( 8,749 )
3日目
10,6408,793
( 9,672 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハードな作業を得意とするフラップホイルです。
【特長】
・遠心力によって広がる研磨布が作業します。
・回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。
【用途】
・鉄、ステンレスの研磨。
・スパッタ取り。
・バリ取り。
・面取り。
・サビ落とし。
・塗料はがし。
・木工研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

適応工具:ハンドグラインダー

規格表

研磨輪 軸径12.7mm 規格表01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨輪 軸径12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨輪 軸径12.7mm
スコーライトホイルM
スコーライトホイルS
スリットホイル
ポリゴンバンド ミニ&ドラム
スコーライトフラップM
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格6,424-4,348 -3,698 -4,460 -3,77710,057 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類フラップホイールホイールホイールフラップホイールホルダー(ドラム)フラップホイール
幅(mm)252525252025
軸径(mm)12.7666612.7
用途詳細サビ落としクリーニング平面、曲面の研磨溶接後の焼け取り、表面研磨溶接後の焼け取り、表面研磨凹凸部分の研磨穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとしてヘアライン等の順目仕上げ荒目から細目までの仕上げ・溶接前のクリーニング・酸化皮膜やサビ取り・溶接後のヤケ落とし・アルミ製品のスリ傷のぼかし・塗装やラミネート前のワークの粗面化・木材のケバ取り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング