17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 羽根枚数(枚)

    ~mm
  • 羽根長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

“マイルドテクノ・A” 50X10【1~10個入り】

通常単価(税別)
8127,687特別価格
税込単価
8938,456特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ディスク直径よりも大幅に小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

穴径

(mm)

JANコード

トラスココード

羽根枚数(枚)

羽根長さ(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
40
50
10
4951989130256
397-2348
36
10
8
10
20個
60
50
10
4951989130263
397-2364
36
10
8
10
20個
80
50
10
4951989130270
397-2381
36
10
8
10
20個
100
50
10
4951989130287
397-2283
36
12
8
10
20個
120
50
10
4951989130294
397-2291
36
12
8
10
20個
150
50
10
4951989130300
397-2305
36
12
8
10
20個
180
50
10
4951989130317
397-2313
36
12
8
10
20個
240
50
10
4951989130324
397-2321
36
12
8
10
20個
320
50
10
4951989130331
397-2330
36
12
8
10
20個
400
50
10
4951989130348
397-2356
36
12
8
10
20個
600
50
10
4951989130355
397-2372
36
12
8
10
20個
80
75
15
-
-
60
18
-
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
1日目
812
( 893 )
在庫品1日目当日出荷可能
841
( 925 )
1日目
841
( 925 )
1日目
841
( 925 )
1日目
841
( 925 )
1日目
841
( 925 )
1日目
841
( 925 )
1日目
841
( 925 )
1日目
841
( 925 )
1日目
841
( 925 )
1日目
7,6876,634
( 7,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスク直径よりも大幅に小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。
・曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間のすき間に空冷放熱作用が働くため、ヤケや目づまりがほとんどありません。
・日本製の研磨材を使用しています。
・金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。
【用途】
・メッキ前の研磨。
・塗装前のサビ落とし。
・ステンレス、鉄の研磨。
・アール面や異形面の研磨。

商品情報

製品仕様

マイルドテクノ:関連画像

マイルドテクノの外観

マイルドテクノ:関連画像

マイルドテクノの商品パッケージ

マイルドテクノ:関連画像

曲面や異形面をもれなく磨ける

対象物 鉄 ステンレス アルミ
工具 ディスクグラインダー
用途 削り 面取り・バリ取り 表面研磨
用途詳細 凹面、アール面、曲面の研磨。メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。鉄、ステンレス、アルミ等の一般研削研磨、下地研磨。
品番 直径×穴径
(mm)
砥材 最高使用回転数 粒度
MT5010-A 50×10 A 15,000r.p.m. 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
MT7515-A 75×15 A 15,000r.p.m. 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“マイルドテクノ・A” 50X10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“マイルドテクノ・A” 50X10
テクノディスクA 軸径10mm
テクノディスク・A
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
ブレイドディスク
“ラジアルホイル” 50X10
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格812-9,330 -1,3541,373 -7,7512,099
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目5日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスク
砥粒AAZCCA
用途表面研磨 / 塗装はがし表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り表面研磨 / バリ取り / ビード取り表面研磨-表面研磨 / 錆落とし / 塗装はがし
最高使用回転数(rpm)1500015000110001360012000-
適合ツールディスクグラインダー (電気・エアー)ディスクグラインダー (電気・エアー)ディスクグラインダー (電気・エアー)ディスクグラインダー (電気・エアー)ディスクグラインダー(電気・エアー)ディスクグラインダー (電気・エアー)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング