ツール用品技術窓口

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 羽根枚数(枚)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

“ラジアルホイル” 50X10

通常単価(税別)
2,099
税込単価
2,309
通常出荷日:5日目

【特長】・研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直...

詳細を確認

型番:

RF18022-40
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RF18022-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
被削材
ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
粒度(#)
40
外径(mm)
180
穴径(mm)
22.2
砥粒
A
用途
表面研磨 / 錆落とし / 塗装はがし
羽根枚数(枚)
130
羽根長さ(mm)
15
最高使用回転数(rpm)
8400
幅(mm)
15
適合ツール
ディスクグラインダー (電気・エアー)
特長
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
用途詳細
メッキ前の研磨塗装前のサビ落しステンレス、鉄の研磨塗料はがし

型番リスト

表示件数
型番
RF18022-40

粒度(#)

外径

(mm)

羽根枚数(枚)

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
40
180
130
8400
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,099
( 2,309 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。
・鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
・日本製の研磨材を使用しています。
【用途】
・メッキ前の研磨。
・塗装前のサビ落とし。
・ステンレス、鉄の研磨。
・塗料はがし。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ラジアルホイル” 50X10の型番RF18022-40のページです。 型番RF18022-40に関する仕様情報を記載しております。
“ラジアルホイル” 50X10のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
材木のカビとり
4
満足度:4.0
ホームセンターで販売しておらずこちらで購入できてよかった作業性が良い 大きいので広範囲に使え作業が早い   枚数が5枚か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ラジアルホイル” 50X10
ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ディスクペーパー すぐP アランダム SUGP10072
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
メーカーイチグチトラスコ中山ニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格2,0993,502 -743686 -858743
通常出荷日5日目1日目4日目1日目〜1日目4日目
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム
穴径(mm)22.215/1615--15
砥粒A-GZAAA
用途表面研磨 / 錆落とし / 塗装はがし表面研磨表面研磨 / ビード取り削り / 表面研磨表面研磨表面研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング