ツール用品技術窓口

確定しました

S/Cディスク セラミックタイプ【10個入り】

通常単価(税別)
6,6565,951
税込単価
7,3226,546
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

平面から曲面までフィットする、クロス製(不織布製)の、軽くて、安全な、研磨ディスクです。専用パッドを装...

詳細を確認

型番:

SCCD10016-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

SCCD10016-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
外径(mm)
100
砥粒
-
トラスココード
307-0794
最高使用回転数(rpm)
13000
適合ツール
ディスクグラインダー
エンジ
特長
平面から曲面までフィットする、クロス製(不織布製)の、軽くて、安全な、研磨ディスクです。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCCD10016-M

砥粒

トラスココード

RoHS?最小発注数量
-
307-0794
エンジ
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6565,951
( 6,546 )
2日目

詳細情報

基本情報

平面から曲面までフィットする、クロス製(不織布製)の、軽くて、安全な、研磨ディスクです。専用パッドを装着して平面作業に、専用パッドを外して曲面作業にお使いください。

【特長】
・丈夫な布で補強した不織布研磨材ディスクです。
・平面や、曲面にもよくなじんでしっかり研磨します。
・中央がくぼんでいるから最後まで扱いやすく、取り付けも簡単。
・96φの専用パットを装着すれば、平面も円滑作業!。
・68φの専用パットを装着すれば、曲面も簡単研磨!。
・平面だけでなく、曲面にもしっかりフィット。
・目詰まりしない、スムーズ研磨。
・セラミックタイプは、よりハードな研磨作業に最適。
・クロス製なので軽くて安心。
・機械加工後の2次バリ、

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S/Cディスク セラミックタイプの型番SCCD10016-Mのページです。 型番SCCD10016-Mに関する仕様情報を記載しております。
S/Cディスク セラミックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S/Cディスク セラミックタイプ
“S/Cディスク”S/Cディスク
ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
テクノディスク・A
テクノディスクA 軸径10mm
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格6,6569291,180 -1,373 -1,3549,330 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク
外径(mm)10010010010012550
最高使用回転数(rpm)130001300013600136001100015000
適合ツールディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー (電気・エアー)ディスクグラインダー (電気・エアー)ディスクグラインダー (電気・エアー)ディスクグラインダー (電気・エアー)
特長平面から曲面までフィットする、クロス製(不織布製)の、軽くて、安全な、研磨ディスクです。平面から曲面までフィットする、クロス製(不織布製)の、軽くて、安全な、研磨ディスクです。研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます。スムースな切れ味が最後まで持続します。ディスクを水平に当てることができます。研磨布の幅を長くする事で、ディスクの弾力性と衝撃吸収力がアップし、もろい材質の作業にも圧力を加える事が可能になりました。また、砥粒密度が高いので研削力が大幅に向上しています。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には定評を頂いています。特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがし等あらゆる研削研磨作業に適しています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング