17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 羽根枚数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,3736,077特別価格
税込単価
1,5106,685特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・研磨布の幅を長くする事で、ディスクの弾力性と衝撃吸収力がアップし、もろい材質の作業にも圧力を...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

羽根枚数(枚)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
60
4951989102093
407-0992
72
89
10
5個
80
4951989102109
407-1000
90
89
10
5個
120
4951989102123
407-0984
90
73
10
5個
240
-
-
90
-
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,373
( 1,510 )
1日目
1,373
( 1,510 )
1日目
1,373
( 1,510 )
1日目
6,0774,602
( 5,062 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布の幅を長くする事で、ディスクの弾力性と衝撃吸収力がアップし、もろい材質の作業にも圧力を加える事が可能になりました。
・砥粒密度が高いので研削力が大幅に向上しています。
・日本製の研磨材を使用しています。
【用途】
・ガラス、石材、コンクリート、タイル、陶磁器の研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ(直径×穴径):100×15(mm)
  • 砥材:C
  • 最高使用回転数:136,000r.p.m.
  • 粒度:36、40、60、80、100、120、150、180、240、320、400、600
  • 適合ツール:ディスクグラインダー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
ディスクペーパー ウルトラディスクUD
ディスクペーパー“ニューエスパー”
ディスクペーパー“GPトップミニ”
ディスクペーパー"GPトップミニ"
ディスクペーパー“GP トップ”まとめ買い
メーカーイチグチ日本レヂボンミユキ産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,373-4661,1702,917 -2,690 -29,617 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材石材 / ガラス / コンクリート / 陶磁器一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
外径(mm)1001001005850100
穴径(mm)1515169.61015/16
砥粒CAAアランダムアランダムアランダム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング