17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

通常単価(税別)
1,1801,192
税込単価
1,2981,311
通常出荷日:1日目

研磨布にもアイルをつけることで初期の喰い込みを防ぎます。【特長】・スムースな切れ味が最後まで持続します...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

用途

JANコード

トラスココード

羽根枚数(枚)

質量(g)

最高使用周速度(m/s)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
40
A
削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / 錆落とし
4951989101096
307-0841
72
-
72
70
10
5個
60
A
削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / 錆落とし
4951989101102
307-0859
72
-
72
63
10
5個
80
A
削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / 錆落とし
4951989101119
307-0867
80
-
72
57
10
5個
100
A
削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / 錆落とし
4951989101126
307-0875
90
-
72
58
10
5個
120
A
削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / 錆落とし
4951989101133
307-0883
90
-
72
54
10
5個
150
A
削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / 錆落とし
4951989101140
307-0891
90
-
72
55
10
5個
180
A
削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / 錆落とし
4951989101157
307-0905
90
-
72
61
10
5個
240
A
削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / 錆落とし
4951989101164
307-0913
90
-
72
56
10
5個
320
A
削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / 錆落とし
4951989101171
307-0921
90
-
72
53
10
5個
400
A
削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / 錆落とし
4951989101188
307-0930
90
-
72
52
10
5個
40
Z
表面研磨 / キズ取り / バリ取り / ビード取り / 錆落とし
4951989101201
307-0948
72
-
-
86
10
5個
60
Z
削り / 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / 錆落とし
4951989101218
307-0956
72
-
72
75
10
5個
80
Z
表面研磨 / キズ取り / バリ取り / ビード取り / 錆落とし
4951989101225
307-0964
80
75.000
72
75
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,192
( 1,311 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,192
( 1,311 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

研磨布にもアイルをつけることで初期の喰い込みを防ぎます。
【特長】
・スムースな切れ味が最後まで持続します。
【用途】
・鉄、ステンレス、アルミ等の一般研削、研磨、下地研磨。
・溶接ビード取り。
・スパッタ取り。
・バリ取り。
・面取り。
・サビ落とし。
・塗料はがし。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●適合ツール:ディスクグラインダー

 

【仕様】

型番直径×穴径
(mm)
砥材最高使用回転数粒度分布
406080100120150180240320400
TDS10015-A100×15A136,000r.p.m.
TDS10015-Z100×15Z136,000r.p.m.-------

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
“S/Cディスク”S/Cディスク
S/Cディスク セラミックタイプ
フェルトディスクS
テクノディスクA/Z(Eタイプ)
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格1,180-1,373 -9295,9528,4093,722
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーフェルト/コットン/サイザルディスク研磨布ディスク
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)151516---
羽根長さ(mm)2020----
最高使用回転数(rpm)136001360013000130001300013600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング