17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マジック式サンディングペーパー

通常単価(税別)
3,1393,476
税込単価
3,4533,824
通常出荷日:4日目

マジック式サンディングペーパー。【特長】・と粒:AA。・粒度:40、60、80、120。・外径:150...

詳細を確認
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
40
1個
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,476
( 3,824 )
4日目
3,139
( 3,453 )
4日目

詳細情報

基本情報

マジック式サンディングペーパー。
【特長】
・と粒:AA。
・粒度:40、60、80、120。
・外径:150mm。
【用途】
・自動車板金作業での板金パテ付後の空とぎ。
・ポリパテ塗り後の空とぎ。
・金属、木材の表面仕上。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品情報

マジック式サンディングペーパーの外観

外観

マジック式サンディングペーパーの用途

自動車板金作業での板金パテ付後の空とぎ。
ボリパテ塗り後の空とぎ。
金属、木材の表面仕上。

適用機種()内は旧形

SP18VB(SP18VA、SP18、SP23)。

製品仕様

外径(mm)品名コードNo.
150マジック式サンディングベーバーAA40959741
60959742
80959743
120959744

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジック式サンディングペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジック式サンディングペーパー
“マジックディスク”
“マジックディスク”
スムーズペーパー(150mmマジック式)
マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴あり
マジックディスク エコノミータイプ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)トラスコ中山トラスコ中山リョービトラスコ中山柳瀬
通常価格3,139-2,800 -2,121 -1,278 -3,824 -90
通常出荷日4日目1日目1日目〜6日目〜1日目4日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー
外径(mm)1507550150125125
用途詳細自動車金作業での板金パテ付後の空とぎ/ボリパテ塗り後の空とぎ/金属、木材の表面仕上-----
適用機種SP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト