ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドリルチャック替軸 No.BH

通常単価(税別)
788
税込単価
867
通常出荷日:1日目

ベッセル強力タイプドリルチャック用替軸。【特長】・替軸・替軸取付け用逆ネジ。【用途】・ベッセルドリルチ...

詳細を確認

型番:

BH29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH29の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
プルボルト
単品/パック/セット
単品
JANコード
4907587356987
トラスココード
284-5148
ネジサイズ
1/2-20UNF
台紙サイズ(mm)
135X35
内装
5
内容明細
替軸・替軸取付用逆ネジ
適用機種
BH-271
RoHS?
10

商品情報

ドリルチャック替軸

折れに強い替軸・替軸取付用逆ネジ。

折れに強い替軸・替軸取付用逆ネジ。

適用機種:BH-19E/20/21/23/261、BH-271。

適用機種:BH-19E/20/21/23/261、BH-271。

品番No.内容ネジサイズ台紙
サイズ
(mm)
BH-24替軸・替軸取付用逆ネジ3/8-24UNF135×35×17
BH-29替軸・替軸取付用逆ネジ1/2-20UNF135×35×17

使用イメージ

BH-24使用イメージ

BH-24使用イメージ

BH-29使用イメージ

BH-29使用イメージ

型番リスト

表示件数
型番
BH29
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788
( 867 )
1日目

詳細情報

基本情報

ベッセル強力タイプドリルチャック用替軸。
【特長】
・替軸・替軸取付け用逆ネジ。
【用途】
・ベッセルドリルチャック用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャック替軸 No.BHの型番BH29のページです。 型番BH29に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャック替軸 No.BHのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ドリル補修
5
満足度:5.0
 20UNF/24UNFが揃っているので大抵のドリルチャックに使用可能ですね。  特に反転用の逆ねじがしっかりしていて安...もっと読む
0人が参考にしています。
予備の替え軸として
4
満足度:4.0
鉄材の薄板の穴あけ作業などで使用しているドリルチャックの替え軸(予備)として購入しています。使用環境や頻度が原因なのか判...もっと読む
0人が参考にしています。
ドリルチャックに使用
3
満足度:3.0
電動ドライバーにドリルチャックを取り付けてその替え軸として購入しています。ドリルチャックの先にはビットを取り付けて鉄板の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャック替軸 No.BH
チャックレンチ(マイクロンチャック)
VERTEX ドリルドリフト
ニューストロング ドリルドリフト
チャックレンチ(コレットチャックスリムタイプ用)
チャックハンドル(工場用)
メーカーベッセル聖和精機VERTEXニューストロング聖和精機シンワ測定
通常価格7882,5008,06715,3952,800 -250 -
通常出荷日1日目3日目4日目1日目3日目1日目〜
ツーリング用品種類プルボルトレンチツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品レンチレンチ
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
JANコード4907587356987-----
トラスココード284-5148-----
ネジサイズ1/2-20UNF-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング