17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

MRW型エンドミル

通常単価(税別)
32,36850,671
税込単価
35,60555,738
通常出荷日:2日目

誤って最高回転数以上に回転させた場合、遠心力によりチップや部品の飛散等が生じる場合がありますのでご注意...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率で経済的
幅広い被削材に対応する両面仕様ラジアスカッタ

1. 両面8コーナ仕様で経済的

2. 切れ味と刃先強度を両立
 逆ポジ仕様で切刃強度アップ
MRW型エンドミル 逆ポジ

3. ヘリカル切刃でA.R.最大+12°を確保し、ポジ並の低抵抗

MRW型エンドミル A.R.最大+12度
MRW型エンドミル 切削抵抗比較
4. フラットロック構造でチップをしっかり固定
 加工中のチップ回転を抑制し、安定加工を実現
MRW型エンドミル フラットロック構造

 

外形図

MRW型エンドミル 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

チップ交換手順

1.チップ取付け部の、切りくず等のゴミは確実に除去してください。
2.クランプスクリューは
(1)テーパ部とねじ部に焼付き防止剤を塗布してください。
(2)レンチ先端部に取付け、チップを拘束面方向に軽く押し当てながら、締込んでください(図-1参照) 。
3.本製品のクランプスクリュー及びレンチはトルクスプラス仕様です。
(1)「MRW-12型」にはドライバー型レンチ(図-2参照)
(2)「MRW-16型」にはT型レンチ(図-3参照)
が付属しています。
クランプスクリューの締付けには、必ず付属のレンチをご使用ください。
※誤って「トルクス」 レンチ(図-4参照)を使用しますと、ねじ頭部やレンチ先端の破損に繋がり、クランプスクリューが取外しできなくなる恐れが有ります。
4.レンチはクランプスクリューと平行な方向で締付けてください。
5.締付け後、チップ座面とホルダの支持座面、及びチップ側面と拘束面間に隙間が無いことを確認してください。 隙間がある場合は、再度手順通りに取付けてください。
MRW型エンドミル 使用方法

推奨切削条件

適用被削材

-MEGACOAT NANOCVDコーティング
PR1535PR1525PR1510CA6535
P炭素鋼・合金鋼---
金型鋼---
Mオーステナイト系ステンレス鋼(SUS304等)--
マルテンサイト系ステンレス鋼(SUS403等)--
析出硬化系ステンレス鋼---
Kねずみ鋳鉄---
ダクタイル鋳鉄---
S耐熱合金(Ni基耐熱合金)--
チタン合金(Ti-6Al-4V)--
H高硬度材---

★:荒加工/第1推奨
☆:荒加工/第2推奨
■:仕上げ/第1推奨
□:仕上げ/第2推奨
(高硬度は45HRC以下の場合)

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

首下長

(mm)

トラスココード

(mm)

S

(mm)

(mm)

最高回転数(min⁻¹)

すくい角(° )A.R.(MAX)

すくい角(° )R.R.

最小発注数量
32
200
32
2
40
550-6522
図1
6
6
40
22,000
+12°
-20°
1個
32
140
32
3
40
653-9238
図1
6
6
40
22,000
+12°
-20°
1個
32
102
32
3
40
550-6531
図3
6
6
40
22,000
+12°
-20°
1個
40
200
32
3
40
550-6549
図2
6
6
40
18,800
+12°
-16.5°
1個
40
160
32
4
40
653-9246
図2
6
6
40
18,800
+12°
-16.5°
1個
40
200
32
2
40
550-6557
図2
8
8
40
17,200
+11°
-18°
1個
40
160
32
3
40
653-9254
図2
8
8
40
17,200
+11°
-18°
1個
40
100
32
4
40
550-6565
図4
6
6
40
18,800
+12°
-16.5°
1個
40
100
32
3
40
550-6573
図4
8
8
40
17,200
+11°
-18°
1個
50
300
42
4
40
550-6581
図2
6
6
40
16,000
+12°
-15.5°
1個
50
170
42
5
40
653-9262
図2
6
6
40
16,000
+12°
-15.5°
1個
50
300
42
3
40
550-6590
図2
8
8
40
14,800
+11°
-16.5°
1個
50
170
42
4
40
653-9271
図2
8
8
40
14,800
+11°
-16.5°
1個
50
110
40
5
40
550-6603
図4
6
6
40
16,000
+12°
-15.5°
1個
50
110
40
4
40
550-6611
図4
8
8
40
14,800
+11°
-16.5°
1個
63
300
42
4
50
550-6620
図2
8
8
50
12,800
+11°
-16.5°
1個
63
170
42
5
50
653-9289
図2
8
8
50
12,800
+11°
-16.5°
1個
63
120
40
5
50
550-6638
図4
8
8
50
12,800
+11°
-16.5°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,676
( 39,244 )
2日目
32,368
( 35,605 )
2日目
35,676
( 39,244 )
2日目
44,440
( 48,884 )
2日目
40,373
( 44,410 )
2日目
41,131
( 45,244 )
2日目
36,683
( 40,351 )
2日目
44,440
( 48,884 )
2日目
41,131
( 45,244 )
2日目
49,005
( 53,906 )
2日目
44,789
( 49,268 )
2日目
45,620
( 50,182 )
2日目
41,401
( 45,541 )
2日目
49,005
( 53,906 )
2日目
45,620
( 50,182 )
2日目
50,671
( 55,738 )
2日目
45,620
( 50,182 )
2日目
50,671
( 55,738 )
2日目

詳細情報

基本情報

誤って最高回転数以上に回転させた場合、遠心力によりチップや部品の飛散等が生じる場合がありますのでご注意願います。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRW型エンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRW型エンドミル
MECX型 エンドミル
高性能エンドミル MEV フェースミル
アルミ加工用 高能率エンドミル MEASフェースミル
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)
高性能エンドミル MEV
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格32,368-16,909 -38,211 -55,08132,368 -23,050 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目2日目
加工用途平面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン-一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法柄付きタイプ-アーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート-超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート
クーラントホール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング