17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

MRW型フェースミル

通常単価(税別)
42,99082,640
税込単価
47,28990,904
通常出荷日:2日目

誤って最高回転数以上に回転させた場合、遠心力によりチップや部品の飛散等が生じる場合がありますのでご注意...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

性能・試験情報

加工実例

MRW型フェースミル 加工実例

 

外形図

MRW型フェースミル 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

チップ交換手順

1.チップ取付け部の、切りくず等のゴミは確実に除去してください。
2.クランプスクリューは
(1)テーパ部とねじ部に焼付き防止剤を塗布してください。
(2)レンチ先端部に取付け、チップを拘束面方向に軽く押し当てながら、締込んでください(図-1参照) 。
3.本製品のクランプスクリュー及びレンチはトルクスプラス仕様です。
(1)「MRW-12型」にはドライバー型レンチ(図-2参照)
(2)「MRW-16型」にはT型レンチ(図-3参照)
が付属しています。
クランプスクリューの締付けには、必ず付属のレンチをご使用ください。
※誤って「トルクス」 レンチ(図-4参照)を使用しますと、ねじ頭部やレンチ先端の破損に繋がり、クランプスクリューが取外しできなくなる恐れが有ります。
4.レンチはクランプスクリューと平行な方向で締付けてください。
5.締付け後、チップ座面とホルダの支持座面、及びチップ側面と拘束面間に隙間が無いことを確認してください。 隙間がある場合は、再度手順通りに取付けてください。
MRW型フェースミル 使用方法

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

刃数

(枚)

トラスココード

すくい角(° )A.R.

(mm)

φD

(mm)

φd

(mm)

φd1

(mm)

φd2

(mm)

E

(mm)

H

(mm)

S

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

最高回転数(min⁻¹)

重量(g)

すくい角(° )R.R.

最小発注数量
50
40
5
653-9131
+12°
6
50
22
18
11
21
40
6
6.3
10.4
16,000
300
-15.5°
1個
50
40
6
653-9149
+12°
6
50
22
18
11
21
40
6
6.3
10.4
16,000
300
-15.5°
1個
63
40
6
653-9157
+12°
6
63
22
19
11
21
40
6
6.3
10.4
14,000
600
-15.5°
1個
63
40
7
653-9165
+12°
6
63
22
19
11
21
40
6
6.3
10.4
14,000
600
-15.5°
1個
63
40
5
653-9173
+11°
8
63
22
19
11
21
40
8
6.3
10.4
12,800
500
-16.5°
1個
63
40
6
653-9181
+11°
8
63
22
19
11
21
40
8
6.3
10.4
12,800
500
-16.5°
1個
80
50
6
653-9190
+12°
6
80
25.4
20
13
27
50
6
6
9.5
12,000
1200
-15.5°
1個
80
50
6
550-6361
+12°
6
80
27
20
13
24
50
6
7
12.4
12,000
1100
-15.5°
1個
80
50
8
653-9203
+12°
6
80
25.4
20
13
27
50
6
6
9.5
12,000
1100
-15.5°
1個
80
50
8
550-6379
+12°
6
80
27
20
13
24
50
6
7
12.4
12,000
1100
-15.5°
1個
80
50
6
653-9211
+11°
8
80
25.4
20
13
27
50
8
6
9.5
11,000
1100
-16.5°
1個
80
50
6
550-6387
+11°
8
80
27
20
13
24
50
8
7
12.4
11,000
1100
-16.5°
1個
80
50
7
653-9220
+11°
8
80
25.4
20
13
27
50
8
6
9.5
11,000
1100
-16.5°
1個
80
50
7
550-6395
+11°
8
80
27
20
13
24
50
8
7
12.4
11,000
1000
-16.5°
1個
100
50
7
550-6409
+12°
6
100
31.75
46
-
34
50
6
8
12.7
10,600
1500
-15.5°
1個
100
50
7
550-6417
+12°
6
100
32
46
-
30
50
6
8
14.4
10,600
1500
-15.5°
1個
100
50
9
550-6425
+12°
6
100
31.75
46
-
34
50
6
8
12.7
10,600
1400
-15.5°
1個
100
50
9
550-6433
+12°
6
100
32
46
-
30
50
6
8
14.4
10,600
1400
-15.5°
1個
100
50
6
550-6441
+11°
8
100
31.75
46
-
34
50
8
8
12.7
9,600
1400
-16.5°
1個
100
50
6
550-6450
+11°
8
100
32
46
-
30
50
8
8
14.4
9,600
1400
-16.5°
1個
100
50
8
550-6468
+11°
8
100
31.75
46
-
34
50
8
8
12.7
9,600
1400
-16.5°
1個
100
50
8
550-6476
+11°
8
100
32
46
-
30
50
8
8
14.4
9,600
1300
-16.5°
1個
125
63
8
550-6506
+11°
8
125
38.1
55
-
38
63
8
10
15.9
8,560
2600
-16.5°
1個
125
63
8
550-6514
+11°
8
125
40
55
-
33
63
8
9
16.4
8,560
2600
-16.5°
1個
125
63
10
550-6484
+11°
8
125
38.1
55
-
38
63
8
10
15.9
8,560
2600
-16.5°
1個
125
63
10
550-6492
+11°
8
125
40
55
-
33
63
8
9
16.4
8,560
2500
-16.5°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,990
( 47,289 )
2日目
46,240
( 50,864 )
2日目
50,380
( 55,418 )
2日目
53,650
( 59,015 )
2日目
46,510
( 51,161 )
2日目
50,380
( 55,418 )
2日目
51,560
( 56,716 )
2日目
51,560
( 56,716 )
2日目
60,690
( 66,759 )
2日目
60,690
( 66,759 )
2日目
51,560
( 56,716 )
2日目
51,560
( 56,716 )
2日目
54,850
( 60,335 )
2日目
54,850
( 60,335 )
2日目
62,780
( 69,058 )
2日目
62,780
( 69,058 )
2日目
71,360
( 78,496 )
2日目
71,360
( 78,496 )
2日目
59,510
( 65,461 )
2日目
59,510
( 65,461 )
2日目
66,060
( 72,666 )
2日目
66,060
( 72,666 )
2日目
74,220
( 81,642 )
2日目
74,220
( 81,642 )
2日目
82,640
( 90,904 )
2日目
82,640
( 90,904 )
2日目

詳細情報

基本情報

誤って最高回転数以上に回転させた場合、遠心力によりチップや部品の飛散等が生じる場合がありますのでご注意願います。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRW型フェースミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRW型フェースミル
MRW型エンドミル
MEC型 フェースミル
MEW型 フェースミル
MECX型 フェースミル
高性能エンドミル MEV フェースミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格42,990-30,780 -29,040 -38,390 -51,220 -36,390 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜2日目2日目
加工用途平面平面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン-一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン-一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法アーバー柄付きタイプアーバーアーバー-アーバー
適応チップ材種超硬コート超硬コート-超硬コート / 超硬コートなし-超硬コート
クーラントホール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング