17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールエンドミル MRF型・MRFW型 (超硬シャンク)

通常単価(税別)
12,70037,250
税込単価
13,97040,975
通常出荷日:3日目~4日目

標準ネック・ロングネック・超硬標準ネック・超硬ロングネックがあります。等高線・倣い、掘込み加工が可能で...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長(mm)

  • シャンク径 (d)(mm)

  • トラスココード

  • φD

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

トラスココード

φD

(mm)

φd1

(mm)

φd2

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

θ

レンチ

クランプスクリュー

適合チップ

最小発注数量
8
100
12
550-5828
8
4
12
7.5
100
10
22
78
6°20'
DT-8
SC-30067
RDFG08FR
1個
8
130
12
550-5836
8
4
12
7.5
130
10
50
80
2°30'
DT-8
SC-30067
RDFG08FR
1個
10
100
12
550-5844
10
5
12
9.5
100
13
25
75
DT-10
SC-35085
RDFG10FR
1個
10
150
16
550-5852
10
5
16
9.5
150
15
50
100
3°50'
DT-10
SC-35085
RDFG10FR
1個
12
110
12
550-5861
12
6
12
11.5
110
-
30
80
-
DT-15
SC-40100
RDFG12FR
1個
12
160
16
550-5879
12
6
16
11.5
160
16
60
100
2°10'
DT-15
SC-40100
RDFG12FR
1個
16
130
20
550-5887
16
8
20
14
130
20
50
80
2°50'
DT-20
SC-50130
RDFG16FR
1個
16
160
20
550-5895
16
8
20
14
160
20
65
95
DT-20
SC-50130
RDFG16FR
1個
20
140
25
550-5909
20
10
25
17
140
25
60
80
TT-25
SC-60160
RDFG20FR
1個
20
180
25
550-5917
20
10
25
17
180
25
80
100
2°10'
TT-25
SC-60160
RDFG20FR
1個
25
150
32
550-5925
25
12.5
32
22
150
31
70
80
3°30'
TT-30
SC-60210
RDFG25FR
1個
25
200
32
550-5933
25
12.5
32
22
200
31
90
110
2°40'
TT-30
SC-60210
RDFG25FR
1個
8
100
8
550-5941
8
4
8
7.4
100
-
30
70
-
DT-8
SC-30067
RDFG08FR
1個
8
130
8
550-5950
8
4
8
7.4
130
-
65
65
-
DT-8
SC-30067
RDFG08FR
1個
10
100
10
550-5968
10
5
10
9.5
100
-
35
65
-
DT-10
SC-35085
RDFG10FR
1個
10
140
10
550-5976
10
5
10
9.5
140
-
75
65
-
DT-10
SC-35085
RDFG10FR
1個
12
110
12
550-5984
12
6
12
11.5
110
-
45
65
-
DT-15
SC-40100
RDFG12FR
1個
12
150
12
550-5992
12
6
12
11.5
150
-
85
65
-
DT-15
SC-40100
RDFG12FR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,700
( 13,970 )
4日目
16,840
( 18,524 )
4日目
12,760
( 14,036 )
4日目
18,590
( 20,449 )
4日目
13,810
( 15,191 )
4日目
18,610
( 20,471 )
4日目
16,010
( 17,611 )
4日目
19,790
( 21,769 )
4日目
18,430
( 20,273 )
4日目
23,250
( 25,575 )
4日目
23,200
( 25,520 )
4日目
29,090
( 31,999 )
4日目
26,790
( 29,469 )
3日目
27,920
( 30,712 )
4日目
27,880
( 30,668 )
4日目
31,440
( 34,584 )
4日目
34,910
( 38,401 )
4日目
37,250
( 40,975 )
4日目

詳細情報

基本情報

標準ネック・ロングネック・超硬標準ネック・超硬ロングネックがあります。
等高線・倣い、掘込み加工が可能です。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールエンドミル MRF型・MRFW型 (超硬シャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールエンドミル MRF型・MRFW型 (超硬シャンク)
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 超硬シャンク
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク
超硬ヘッド EHX-ETM4-TH
超硬ヘッド EHX-EPP4-TH
超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH
メーカー京セラオーエスジーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格12,700-28,306 -20,476 -15,126 -13,145 -17,373 -
通常出荷日3日目〜1日目1日目3日目3日目3日目
加工用途傾斜切り込み傾斜切り込み傾斜切り込み-側面 / 溝-
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン---
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工-粗・中粗加工
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ---
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング