17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

龍牙ウエストバック 小 RY140

龍牙ウエストバック 小

通常単価(税別)
3,111
税込単価
3,422
通常出荷日:1日目

【特長】・こだわりのチェック模様が人気のシリーズのウエストバッグです。・100%ナイロン生地を使用して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • ブラック
  • 奥行き (mm)
    110
  • トラスココード
    770-7916
  • 質量(g)
    212
  • 高さ(mm)
    190
  • 幅(mm)
    210
  • 内容量
    1個

型番:

RY140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RY140の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブラック
奥行き(mm)
110
トラスココード
770-7916
質量(g)
212
高さ(mm)
190
幅(mm)
210
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RY140

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,111
( 3,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・こだわりのチェック模様が人気のシリーズのウエストバッグです。・100%ナイロン生地を使用しており摩耗に強いです。・縫製は独自の特許技術で大変長持ちです。・開口部を広げる当社独自の補強方法を採用しています。・前面ポケット底部に特殊縫製を実施しており底ぬけしにくい構造になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

龍牙ウエストバック 小の型番RY140のページです。 型番RY140に関する仕様情報を記載しております。
龍牙ウエストバック 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
龍牙ウエストバック 小
龍牙ウエストバック3段 大
龍牙ペンチケース1P
進化ウエストバッグ(左腰用) 小
進化ウエストバッグ3段(左腰用)
蓋付パーツバッグ
メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
通常価格3,1113,6319682,2604,1941,410
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
奥行き(mm)1101254011015065
トラスココード770-7916770-7924770-7932--770-7894
質量(g)21230046294376136

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト