ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

進化ウエストバッグ3段(左腰用)

通常単価(税別)
4,194
税込単価
4,613
通常出荷日:1日目

背面U字カットベルト通しにより、補助ベルトの上からでも装着しやすく腰に馴染みやすい構造。【特長】・斜め...

詳細を確認

型番:

HSA17K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSA17Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブラック
奥行き(mm)
150
質量(g)
376
高さ(mm)
220
幅(mm)
225
材質
1680デニールナイロン
機能1
防水加工、超軽量、底面革補強
機能2
前面ポケット底部に特殊縫製を実施。底抜けしにくい構造です。ペン、マーカー差しを装備。
機能3
カシメ鋲やロゴプレート等をブロンズ塗装。カッターナイフ差しは90度回すと抜けにくいロック機能付き。
適合工具
ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ミニニッパー、ラジオペンチ、ハンマーなど工具全般
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
HSA17K

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,194
( 4,613 )
1日目

詳細情報

基本情報

背面U字カットベルト通しにより、補助ベルトの上からでも装着しやすく腰に馴染みやすい構造。

【特長】
・斜めカット、中の工具が取り出しやすく落ちにくい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

進化ウエストバッグ3段(左腰用)の型番HSA17Kのページです。 型番HSA17Kに関する仕様情報を記載しております。
進化ウエストバッグ3段(左腰用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
進化ウエストバッグ3段(左腰用)
進化ウエストバッグ(左腰用) 小
龍牙ウエストバック3段 大
龍牙ウエストバック 小
蓋付パーツバッグ
龍牙ペンチケース1P
メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
通常価格4,1942,2603,6313,1111,410968
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
奥行き(mm)1501101251106540
質量(g)37629430021213646
高さ(mm)220195230190150190

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング