ツール用品技術窓口

ダイヤル式ツールポイント

寸法図
| 商品 コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 測定精度 (mm) | 繰返し精度 | 測定圧 | ダイヤルゲージ目量 (mm) | ストローク | マグネット 吸着力 | 質量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013207 | DTP-50M | 50 | 50 | +0.01 0 | ±10μm | 5N以下 | 0.01 | 2mm | 100N | 840g |

各部名称

0点調整つまみを「USE」から「TEST」に合わせる

ツール受けを上から押すと内部で止まる。その時の指針の位置にダイヤルゲージの0の目盛を合わせる

0点調整つまみを「TEST」から「USE」に合わせる

ツールポイントを加工物の上に置いてください。ツールをツール受けに当て、ダイヤルゲージの指針が0を示す高さに合わせる。この位置が加工物上面からツールまで50mmの位置となる

SKブランド
新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。
高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。
優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。
堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
ダイヤル式、Z方向の0点基準が簡単に出せるプリセッター。
【特長】
・ダイヤルゲージの表示により、工具の0点基準設定が容易に
・底面マグネット付
【用途】
・フライス盤、マシニングセンター等の刃物のダイヤル式位置決め検出器として使用

カサハラ
Zブロックプリセッター

新潟精機(SK)
ツールポイント
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カサハラ
Zブロックプリセッター
3.3通常価格(税別):47,574円~

大昭和精機
刃先位置測定器 ベースマスターシリーズ BM型
0通常価格(税別):35,286円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

大昭和精機
ニューベビーコレット
4.4通常価格(税別):5,811円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
4.2通常価格(税別):1,150円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):280円~