17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティカラースリング 05203シリーズ

セーフティカラースリング 05203シリーズ

通常単価(税別)
3,0934,073特別価格
税込単価
3,4024,480特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

樹脂モールディング加工のワイヤロープスリング。【特長】・編込み部の端末を樹脂モールディングすることによ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 注意
    ※さつま加工による巻差しロープの1本吊りは危険なため厳禁されています。
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

セフティカラースリングの色の特長

色による長さの識別。 1m:黄緑、1.5m:紫、2m:無色、2.5m:オレンジ、3m:赤、4m:黄、5m:ピンク、6m:緑。実際の色合いとは多少異なる。

色による長さの識別。
1m:黄緑、1.5m:紫、2m:無色、2.5m:オレンジ、3m:赤、4m:黄、5m:ピンク、6m:緑。実際の色合いとは多少異なる。

樹脂モールド部はテーパー状になっておりワイヤの引き抜きが簡単に、モールド部にはワイヤの構造とサイズが表示されており目視での確認可能。

樹脂モールド部はテーパー状になっておりワイヤの引き抜きが簡単に、モールド部にはワイヤの構造とサイズが表示されており目視での確認可能。

人に優しい玉掛索

クレーン等安全規則第219条のお墨付

玉掛索ワイヤーとは、ワイヤーロープの両端にアイスプライス加工を施し、物体の荷を吊り上げ、または移動する目的に使用されるもので、一般にはスリングロープまたはスリングワイヤと呼ばれている。その加工法は、クレーン等安全規則第219条および労働安全衛生規則第475条に定められており、編み込み回数及び加工方法が定められている。 玉掛索の中で使用時に最も重要な部分は「アイ」を作るアイスプライス(さつま加工技術)。技術及び経験を十分に有した加工技師による玉掛索の加工が安全上望ましい。コンドーテックでは、1級および2級加工技師により入念な加工と品質検査を実施。

玉掛索ワイヤーとは、ワイヤーロープの両端にアイスプライス加工を施し、物体の荷を吊り上げ、または移動する目的に使用されるもので、一般にはスリングロープまたはスリングワイヤと呼ばれている。その加工法は、クレーン等安全規則第219条および労働安全衛生規則第475条に定められており、編み込み回数及び加工方法が定められている。
玉掛索の中で使用時に最も重要な部分は「アイ」を作るアイスプライス(さつま加工技術)。技術及び経験を十分に有した加工技師による玉掛索の加工が安全上望ましい。コンドーテックでは、1級および2級加工技師により入念な加工と品質検査を実施。

法に規定された加工法

アイスプライスの加工では、ワイヤロープ6本のストランドを5回以上編み込む。この方法はストランドを3回以上編み込み、その後にそれぞれのストランド素線の半数を切り、残された素線をさらに2回以上編む(ただし、すべてのストランドを4回以上編み込んだ場合は1回以上)。すなわち、3回編み込んだ後は半差し2回以上の段落としを行う方法。

フレッシュ加工

フレッシュ加工

口入れ

口入れ

半差し

半差し

ヒゲ切断前

ヒゲ切断前

玉掛索と台付索の違い

玉掛索と台付索は、外観上見分けがつきにくいが大きく異なっている。
玉掛索の目的は、荷を吊り上げるためであり、台付索は物体を固定する為に使用される。さらに加工法には玉掛索がアイスプライスの加工方法が規則で定められているのに対し、台付索は規定されていない。

玉掛索 編み込み部。

玉掛索 編み込み部。

台付索 編み込み部。

台付索 編み込み部。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)

  • 全長(m)

  • ロープ径(Φmm)

  • 切断荷重(kN[tf])

  • アイ寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

安全使用荷重 (2本垂直吊り)

(t)

全長

(m)

ロープ径

(Φmm)

切断荷重

(kN[tf])

アイ寸法

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
13.3/1.35
1
9
39.9[4.07]
黄緑
200
0.6
1本
1個
13.3/1.35
1.5
9
39.9[4.07]
200
0.73
1本
1個
13.3/1.35
2
9
39.9[4.07]
無色
200
0.86
1本
1個
13.3/1.35
4
9
39.9[4.07]
200
1.4
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,093
( 3,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,249
( 3,574 )
3日目
3,456
( 3,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0733,555
( 3,911 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

樹脂モールディング加工のワイヤロープスリング。
【特長】
・編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。
・樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引き抜きが容易に行えます。
・樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。
・モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目でわかります。
・色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
【用途】
・パイプや鋼菅類の吊り作業など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティカラースリング 05203シリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
工場内で
5
満足度:5.0
工場内の重量物に使用しています。 ワイヤーの編み込み部分が 樹脂で保護されていてキズが付きにくいです。
0人が参考にしています。
荷物の積み下ろし
5
満足度:5.0
重量物の荷物の積み下ろしで使用しています。 色分けされているので使い勝手がいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティカラースリング 05203シリーズ
Kスリング 054ZKシリーズ
シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)
KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)
ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)
キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格3,093-3,152 -94 -119 -207 -10,755
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目9日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
注意※さつま加工による巻差しロープの1本吊りは危険なため厳禁されています。一般荷役作業用のため、特別な条件のもとではコンドーパワースリングをご使用ください。呼び寸法はロープ径と同じです。重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。呼び寸法はロープ径と同じです。玉掛け作業用のつり具ではありません。
内容量1本1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング