17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

通常単価(税別)
3,2693,170
税込単価
3,5963,487
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

荷役作業の必需品の型打鍛造製のフック【特長】・安全レバー付き・型打ち鍛造で、非常に丈夫で正確な寸法のフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 破断応力 (kg/mm2)
    50
  • 安全率
    5倍
  • 特長
    型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
  • 内容量
    1個

型番:

063A2A02S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鍛造製フック/リング

1,200℃まで加熱した材料を、片側の金型にのせたまま、もう一方の金型を圧縮空気によって急速度で落下させてプレスします(これを型打鍛造といいます)。このようにして素材を鍛錬することにより、非常に丈夫で正確な寸法のフックや丸リングが形成されます。
素材を熱いうちに打てば、より強くより粘くおよそ20%強度を増すことができ、安全作業のために最適な型打鍛造製の吊り具が出来上がるというわけです。
溶接製の丸リングでは強度が低く危険なため、吊り具への使用は出来るだけ避けてください。
フックやリング等の吊り具に代表される重要保安部品は型打鍛造品が主流です。

≪等級≫

フックの等級は、チェーンの等級に合わせてM~Vの5等級あります。(下表参照)。
各等級ごとに使用荷重に応じたフック番号があり、主要寸法の最小寸法が設定されています。
コンドーテック株式会社の鍛造還付フックはP級(材質:S45C熱処理品)です。

等級M級P級S級T級V級
破断応力(kg/mm240506380100

※P級以上熱処理品

≪安全率≫

「労働安全衛生法」により、クレーン吊り用としての安全率は
使用荷重:破断荷重=1:5となっており
安全率=破断荷重/使用荷重=5倍となります
コンドーテック株式会社においては、製造時に抜取でプルーフロード試験を行い、プルーフロードを加えた状態で異常の有無、永久変形が、0.25%以内である事を確認しておりますので、安心してご使用頂けます。

規格表

型番生地寸法(mm)
呼び(t)重量(kg)ABCDEFGH
063A2A01S10.713252243110332827
063A2A02S21.3163426.549131.5392937
063A2AS3S0.320.28.516143176.5252119.5
063A2AS5S0.50.3102015.53589.5282423.5

※安全率5倍

外形図

鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ 外形図

使用方法・使用事例

使用上の注意

  • 1. 基本使用荷重(WLL○tと刻印)以内でご使用ください。
  • 2. 荷重は、フックの中心に正しくかかるよう使用してください。
    ・先端荷重(図1)、フックを吊り荷に巻きつけた状態(図2)、フックが固定された状態でのフックの横荷重(図3)での使用はしないでください。
  • 3. 衝撃荷重はかけないでください。
    ・地切および着地は、思いがけないオーバーロードが発生します。特に注意してください。
  • 4. 下記のような追加改造をしないでください。
    ・機械加工、加熱等によりアイ部、フック部の拡大、変形を行うこと
    ・熱処理の追加
    ・メッキ加工の追加
    ・溶接しての使用
  • 5. 熱影響を受ける環境や薬品・酸等を用いる環境での使用は、著しい強度低下の原因になりますので、状況に応じてサイズを引き上げるかステンレス鋼のフックを使用してください。
  • 6. 溶接作業のアース代わりになる使用はしないでください。
  • 7. 持ち運びの時、引きずったり放り投げたりしないでください。(変形、摩耗、外れ止め破損の原因になります。)
  • 8. 雨露にさらしたり、湿気のある場所への放置はしないでください。(発錆、摩耗の原因となります。)
  • 9. 水中および冠水状態での使用は基本荷重が大きく減少します。
鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ 関連画像

点検と廃棄

  • 1. 右図に示すエンボスマークがあります。ノギスで測定し、使用後のエンボスマークが基準寸法(l)より大きいものは、使用しないで廃棄してください。(永久変形が発生。)
  • 2. AおよびB寸法が、標準寸法を越えて摩耗しているものは、使用しないで廃棄してください。
  • 3. 亀裂が発生しているものは、使用しないで廃棄してください。
  • 4. 腐食または摩耗により肉厚の減少が5%以上こえたものは使用しないでください。
  • 5. アークストライク(溶接によるアース傷)のあるものは、使用しないでください。
  • 6. 外れ止めの効果のなくなったものは、外れ止めを取り替えて使用してください。
鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ 関連画像2

基準寸法表

寸法サイズ
0.32t0.5t1t2t3.2t5t10t16t20t
l(mm)36.5
-0.5~+1.0
40.5
-0.5~+1.0
51.0
-0.5~+1.0
60.0
-0.5~+1.0
67.0
-0.5~+1.0
89.0
-0.5~+1.0
106.0
-0.5~+1.0
146.5
-0.5~+1.5
163.0
-0.5~+2.0
A(mm)8.5
-0.5~0
10.0
-0.5~0
13.0
-0.5~0
16.0
-1.0~0
20.0
-1.0~0
26.0
-1.0~0
34.0
-1.0~0
40.0
-2.0~0
46.0
-2.0~0
B(mm)19.5
-1.0~0
23.5
-1.0~0
27.0
-1.0~0
37.0
-1.0~0
42.0
-2.0~0
56.0
-2.0~0
80.0
-2.0~0
95.0
-3.0~0
105.0
-3.0~0

063A2A02Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
2
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
26.5
寸法D(mm)
49
寸法E(mm)
131.5
寸法F(mm)
39
寸法G(mm)
29
寸法H(mm)
37
破断応力(kg/mm2)
50
安全率
5倍
特長
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 基本使用荷重(t)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法E(mm)

  • 寸法F(mm)

  • 寸法G(mm)

  • 寸法H(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
063A2A02S

基本使用荷重

(t)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法E

(mm)

寸法F

(mm)

寸法G

(mm)

寸法H

(mm)

内容量

最小発注数量
2
16
34
26.5
49
131.5
39
29
37
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,2693,170
( 3,487 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

荷役作業の必需品の型打鍛造製のフック
【特長】
・安全レバー付き
・型打ち鍛造で、非常に丈夫で正確な寸法のフック
【用途】
・荷役作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズの型番063A2A02Sのページです。 型番063A2A02Sに関する仕様情報を記載しております。
鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
荷吊り用
5
満足度:5.0
フックの部分が長いのでワイヤーを引っ掛け易い。 レバー付きで外れる心配もないです。
0人が参考にしています。
交換品として
4
満足度:4.0
現品の安全レバー取付部(ボルトナット止め)が破損し交換品として購入 リベット(かしめ)タイプで出っ張りが少ない為、引っ掛...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ
鍛造環付フック 生地
鍛造環付フック 塗装
鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用
Aシンブル(ソリッドタイプ)
鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格3,26910,4602,053 -660 -561 -660 -
通常出荷日在庫品1日目6日目8日目〜9日目5日目9日目
商品タイプフックフックフックフック-フック
破断応力(kg/mm2)50-----
安全率5倍-----
特長型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。JIS B 2803-1996によるJIS B 2803-1996によるJIS B 2803-1996による-JIS B 2803-1996による
内容量1個1個1個1個-1個
よく一緒に購入される商品

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング