17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SBシャックル 022ZSB型

SBシャックル 022ZSB型

通常単価(税別)
1,4652,974
税込単価
1,6123,271
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ストレートのボルトナット止めタイプシャックル【特長】・生地材質タイプ【用途】・荷役作業に便利。・連結金...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ストレートのボルトナット止めタイプのシャックル

SBシャックル。

SBシャックル。

SBシャックルの外形図と寸法

SBシャックルの寸法図。

SBシャックルの寸法図。

規格サイズ
コード
呼び
t
使用荷重B
(口幅)
D
(頭径)
L
(長さ)
d1
(穴径)
ビン径ねじ径重量(㎏)
tfkNSB
A016161.6(15.68)2640642019M18(0.65)
A018182(9.6)2945722221M20(0.9)
A020202.5(24.5)3150802524M241.3
A022223.15(30.87)3455882726M241.9

この商品の安全な取り扱い方

正しい使い方と誤った使い方(ご使用になる前に必ずお読みください)

  • ※ 誤った使い方はしないでください。事故の原因になります。

使用荷重

WLL2T

WLL2T

WLL(使用荷重)以下で使用。
用途、荷重にあったシャックル(種類・サイズ)を使用してください。

規定のWLL(使用荷重)を越えて使用しますと、シャックルが破損などをおこし、落下など、事故の原因となります。

シャックルのつなぎ方

正しい使い方

正しい使い方

誤った使い方

誤った使い方

シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いでください。

ボルトどうしの継ぎでは、安定が悪くシャックルが斜めづりになったり、場合によっては衝撃荷重が働くことがあり、破損の原因となります。

荷おこし・反転・移動

正しい使い方

正しい使い方

誤った使い方

誤った使い方

シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。

シャックルは縦方向に荷重をかけるよう設計されていますので、横荷重を加えないでください。吊り荷やボルトにキズが生じ、破損の原因となります。

ボルトの回転防止

正しい使い方

正しい使い方

誤った使い方

誤った使い方

シャックルの取り付けは、常にボルト側を静索(ワイヤロープが動かな側)にしてください。

ロープが移動すると、ボルトが回転し、増し締めされて、取りはずしが困難になったり、緩んではずれるおそれがあります。

ワイヤロープとの取り合い

正しい使い方

正しい使い方

誤った使い方

誤った使い方

シャックルに取り付けるワイヤロープは、必ず重ならないようにしてください。

ワイヤロープが重なった取り付け方をすると、ワイヤロープがすれ合ったり、ストランドがつぶれたりして、ワイヤロープが損傷します。重なる場合は、バウシャックルを使用してください。

使用上の注意

ゆるみ・危険行為

ゆるみ・危険行為

  • シャックルを使用される前には、必ずネジまたは、ナットが締めきった状態であることを確認の上お使いください。(ボルトナットタイプの場合は、割ピンが割られていることを確認の上お使いください。)
  • 投下や放り投げたり、ハンマー等でたたいたり、重量物等の下敷きにしないでください。シャックルが曲がったり、当たりキズが生じたりして破損の原因になります。
アークストライク(アーク溶接によるアースきず)の防止と溶接の禁止

アークストライク(アーク溶接によるアースきず)の防止と溶接の禁止

  • シャックルを品物に溶接したり、シャックルの付近で溶接作業を行わないでください。アークストライクの発生や、スパッターが付着しないよう配慮してください。誤った使い方をすると材質変化が起こり、もろくなり、割れ・亀裂等が発生し破壊し易くなります。これらの現象が複合して強度が低下し破損の原因となります。
寒冷地での取り扱い

寒冷地での取り扱い

  • 寒冷地においては、鋼の低温ぜい性によって、衝撃値が著しく低下しますので、衝撃をかけないよう慎重に取り扱ってください。
  • 作業終了後は、長時間外気にさらすようなことをしないでください。
  • 夜間は、つり荷から取り外して、所定の場所に保管してください。

シャックルの点検要領および廃棄基準

アークストライク/疲労によるわれ/母材の材質変化

アークストライク/疲労によるわれ/母材の材質変化

アークストライクがないか点検してください。

アークストライクのあるものは必ず廃棄してください。
(急速にきず、われが進みます)

点検事項

点検事項

  1. 1.本体およびボルト・ピンが変形していないか点検してください。
  2. 2.本体およびボルト・ピンを組み立てた状態で点検してください。
  3. 3.変形の著しいものは、ノギス、パスなどで計測し変形率を求めてください。

変形率(%)=(S−S1)/S×100 変形率(%)=(l1−l)/ l×100
S: 元のバウ幅寸法
S1: 変形したバウ幅寸法
l: 元のふところの長さ
l1: 変形したふところの長さ

  1. 1.ボルトおよびピンの変形しているものは廃棄してください。
  2. 2.ネジが完全に入らないものや割ピンの入らないものは廃棄してください。
  3. 3.変形率が元の寸法の8%をこえるものは廃棄してください。火造りおよび溶接手直しは絶対に行わないでください。
切り欠き/き裂/当り傷

切り欠き/き裂/当り傷

当たりきず、切り欠き、き裂がないか点検してください。

当たりきず、切り欠きがあるものはグラインダ等でなめらかに削りとり、その深さが元の寸法の5%をこえるものは廃棄してください。
手直し後、磁粉探傷検査(マグナフラックス)または浸透探傷(カラーチェック)検査を行ってください。き裂があるものは廃棄してください。

口幅/アイ/バウ幅/クラウン/摩耗

口幅/アイ/バウ幅/クラウン/摩耗

クラウンおよびボルトが摩耗していないか点検してください。
摩耗率(%)=(d-c)/ d ×100
d: 元の径
c: 摩耗径

摩耗率が元の径の10%をこえるものは廃棄してください。

点検・保管方法

シャックルを点検するときは、欠陥の発見を容易にするため、錆や油脂等の付着物を灯油または洗油できれいに洗浄してください。
シャックルは一定の期間を定めて磁粉探傷(マグナフラックス)を行ってください。
使用後のシャックルは、塵芥やさび等の付着物をきれいに取り除いて、ねじ部には油脂を塗布し、保管してください。
風雨にさらされないように保管してください。
地面に直接触れないように保管してください。
本体とボルトは必ず組立て保管してください。
積みあげないように保管してください。(あたりきずを生じさせないため、荷崩れを起こさないため)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • ねじ径

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

ねじ径

長さ

(mm)

ピン径

(φmm)

使用荷重

(kN)

穴径d1

(φmm)

頭径D

(φmm)

呼び

(t)

口幅B

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1.6
M18
64
19
15.68
20
40
16
26
0.65
1個
1個
2
M20
72
21
19.6
22
45
18
29
0.9
1個
1個
2.5
M24
80
24
24.5
25
50
20
31
1.3
1個
1個
3.15
M24
88
26
30.87
27
55
22
34
1.9
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,465
( 1,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,911
( 2,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,392
( 2,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,974
( 3,271 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ストレートのボルトナット止めタイプシャックル
【特長】
・生地材質タイプ
【用途】
・荷役作業に便利。
・連結金具として便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SBシャックル 022ZSB型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
墜落防止用ワイヤーの固定
5
満足度:5.0
天井から墜落防止用ワイヤーを固定する為に購入品しました。 抜け止めの機構があるので安心して使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBシャックル 022ZSB型
KONDO規格 SCシャックル 002ZSC
ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012
ねじシャックルメッキ
JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN
KONDO規格シャックル(SBシャックル)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格1,465-521 -169 -4,073 -3,230 -1,558 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜7日目5日目5日目〜7日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質----
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング