17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KONDO規格 SCシャックル 002ZSC

通常単価(税別)
5212,719
税込単価
5732,991
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

幅広い場面で汎用的に使用可能なスタンダードなシャックル【特長】・規格シャックルなので安全性が高い。・ス...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

KONDO規格 SCシャックル 002ZSC 外形図

注意・禁止事項

シャックルの正しい使い方

WILL(使用荷重)以下で使用。用途、荷重にあったシャックル(種類・サイズ)を使用すること。

シャックルのつなぎ方 シャックルとシャックルをつなぐ時は、クラウン(本体R部)でつなぐ。

シャックルのつなぎ方

シャックルとシャックルをつなぐ時は、クラウン(本体R部)でつなぐ。

 

荷起こし・反転・移動 シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用する。

荷起こし・反転・移動

シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用する。

 

ボルトの回転防止 シャックルの取り付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にする。

ボルトの回転防止

シャックルの取り付けは、常にボルト側を静索(ワイヤーロープが動かない側)にする。

 

ワイヤーロープとの取り合い シャックルに取り付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにする。

ワイヤーロープとの取り合い

シャックルに取り付けるワイヤーロープは、必ず重ならないようにする。

 

【注意】シャックルの誤った使い方

規定のWILL(使用荷重)を超えて使用しますと、シャックルが破損などを引き起こし、落下など、事故の原因となります。

シャックルのつなぎ方 ボルトどうしのつなぎでは、安定が悪くシャックルが斜めづりになったり、場合によっては衝撃対荷重が働くことがあり、破損の原因となる。

シャックルのつなぎ方

ボルトどうしのつなぎでは、安定が悪くシャックルが斜めづりになったり、場合によっては衝撃対荷重が働くことがあり、破損の原因となる。

 

荷起こし・反転・移動 シャックルは縦方向に荷重をかけるよう設計されているため、横荷重を加えないこと。吊り荷やボルトに傷が生じ、破損の原因となる。

荷起こし・反転・移動

シャックルは縦方向に荷重をかけるよう設計されているため、横荷重を加えないこと。吊り荷やボルトに傷が生じ、破損の原因となる。

 

ボルトの回転防止 ロープが移動すると、ボルトが回転し、増し締めされて、取り外しが困難になったり、緩んで外れる恐れがある。

ボルトの回転防止

ロープが移動すると、ボルトが回転し、増し締めされて、取り外しが困難になったり、緩んで外れる恐れがある。

 

ワイヤーロープとの取り合い ワイヤーロープが重なった取り付け方をすると、ワイヤーロープがすれあったり、ストランドがつぶれたりして、ワイヤーロープが損傷する。重なる場合はバウシャックルを使用する。

ワイヤーロープとの取り合い

ワイヤーロープが重なった取り付け方をすると、ワイヤーロープがすれあったり、ストランドがつぶれたりして、ワイヤーロープが損傷する。重なる場合はバウシャックルを使用する。

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • ねじ径

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

ねじ径

長さ

(mm)

ピン径

(φmm)

使用荷重

(kN)

穴径d1

(φmm)

頭径D

(φmm)

呼び

(t)

口幅B

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
0.2
M8
24
8
1.96
9
17
6
11
0.04
1個
1個
0.6
M12
40
12
5.88
13
25
10
17
0.14
1個
4個
1
M14
48
15
9.8
16
32
12
20
0.28
1個
1個
1.25
M16
56
17
12.25
18
36
14
24
0.4
1個
1個
1.6
M18
64
19
15.68
20
40
16
26
0.57
1個
1個
2
M20
72
21
19.6
22
45
18
29
0.78
1個
1個
2.5
M24
80
24
24.5
25
50
20
31
1.05
1個
1個
3.15
M24
88
26
30.87
27
55
22
34
1.45
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
706
( 777 )
14日目
732
( 805 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,039
( 1,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,345
( 1,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,724
( 1,896 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,146
( 2,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,719
( 2,991 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広い場面で汎用的に使用可能なスタンダードなシャックル
【特長】
・規格シャックルなので安全性が高い。
・ストレート型のねじ込みタイプ。ねじ込みタイプなので作業効率がよい。
【用途】
・玉掛け作業などに用いるシャックル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KONDO規格 SCシャックル 002ZSCのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械を移動する際に吊り具として使用
4
満足度:4.0
作業工程で機械を移動する際の吊り具として使用しています。ストレート型のねじこみタイプなので使いやすいと思います。使用する...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KONDO規格 SCシャックル 002ZSC
SBシャックル 022ZSB型
KONDO規格シャックル(SCシャックル)
KONDO規格シャックル 112SC40
KONDO規格シャックル(SBシャックル)
KONDO規格シャックル(BCシャックル)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格521-1,465 -792 -78,2661,558 -1,176 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜10日目7日目5日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質----
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング