17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット

通常単価(税別)
10,00048,800
税込単価
11,00053,680
通常出荷日:1日目~3日目

独自形状により高いパフォーマンスを発揮します。被削材 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC60コーティング...

詳細を確認
未確定 36 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • 首下長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

ねじれ角詳細

首径

(mm)

最小発注数量
2
2
2
0.2
18
6
57
30°
-
1個
2
2
2
0.2
20
6
72
30°
1.9
1個
3
2
3
0.3
20
6
75
30°
2.9
1個
3
2
3
0.5
19
6
57
30°
-
1個
3
2
3
0.5
4
6
80
30°
-
1個
4
2
4
0.5
20
6
57
30°
-
1個
4
2
4
0.5
5
6
90
30°
-
1個
5
2
5
0.5
20
6
57
30°
4.7
1個
6
2
6
0.5
7
10
100
30°
-
1個
6
2
6
1
21
8
57
30°
5.7
1個
8
2
8
1
27
10
63
30°
7.7
1個
10
2
10
1.5
32
12
72
30°
9.7
1個
12
2
12
1.5
36
12
83
30°
11.7
1個
4
4
4
0.4
20
6
75
30°
3.8
1個
5
4
5
0.5
20
6
72
30°
4.7
1個
6
4
6
0.5
24
6
75
30°
5.7
1個
6
4
6
1
21
8
57
30°
5.7
1個
6
4
6
1
7
8
100
30°
-
1個
8
4
8
0.5
29
8
80
30°
7.7
1個
8
4
8
1
27
8
63
30°
7.7
1個
8
4
8
1
29
8
63
30°
7.7
1個
8
4
8
1
10
10
100
30°
-
1個
8
4
8
1.5
29
8
80
30°
7.7
1個
10
4
10
0.5
35
10
100
30°
9.7
1個
10
4
10
1
35
10
100
30°
9.7
1個
10
4
10
1
12
12
125
30°
-
1個
10
4
10
1.5
32
10
72
30°
9.7
1個
10
4
10
3
12
12
125
30°
-
1個
12
4
12
0.5
36
12
100
30°
11.7
1個
12
4
12
1
36
12
100
30°
11.7
1個
12
4
12
1
14
14
140
30°
-
1個
12
4
12
1.5
36
12
83
30°
11.7
1個
12
4
12
2
36
12
100
30°
11.7
1個
16
4
16
1
18
16
150
30°
-
1個
16
4
16
2
42
16
92
30°
15.5
1個
16
4
16
3
18
16
150
30°
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
3日目
11,500
( 12,650 )
1日目
11,500
( 12,650 )
1日目
10,000
( 11,000 )
3日目
11,500
( 12,650 )
1日目
11,600
( 12,760 )
3日目
13,300
( 14,630 )
1日目
11,600
( 12,760 )
1日目
13,300
( 14,630 )
3日目
11,600
( 12,760 )
1日目
15,400
( 16,940 )
1日目
21,600
( 23,760 )
3日目
26,400
( 29,040 )
1日目
13,300
( 14,630 )
3日目
13,300
( 14,630 )
1日目
13,300
( 14,630 )
1日目
11,500
( 12,650 )
1日目
13,300
( 14,630 )
3日目
17,700
( 19,470 )
3日目
15,400
( 16,940 )
3日目
17,700
( 19,470 )
1日目
17,700
( 19,470 )
3日目
17,700
( 19,470 )
1日目
24,700
( 27,170 )
3日目
24,700
( 27,170 )
3日目
24,700
( 27,170 )
3日目
21,600
( 23,760 )
1日目
24,700
( 27,170 )
1日目
30,300
( 33,330 )
3日目
30,300
( 33,330 )
1日目
30,300
( 33,330 )
3日目
26,400
( 29,040 )
3日目
30,300
( 33,330 )
1日目
48,800
( 53,680 )
3日目
42,500
( 46,750 )
3日目
48,800
( 53,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

独自形状により高いパフォーマンスを発揮します。
被削材 一般鋼/調質鋼/高硬度鋼~HRC60
コーティング 鋼用
ねじれ角 標準ネジレ(30~44°)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット
超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS
高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5HSVR
ワンカット70エンドミル SEHH-R形(ラジアスタイプ・レギュラ刃長)
ワンカット70エンドミル SEHH-R02形(ラジアスタイプ・レギュラ刃長)
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ
メーカーサンドビックTHE CUTTHE CUTダイジェットダイジェットミスミ
通常価格10,000-3,991 -12,805 -10,934 -8,687 -3,130 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目4日目4日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 溝側面 / 曲面側面側面-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング