17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

旋削用カセットホルダ

旋削用カセットホルダ
通常単価(税別)
27,90032,900
税込単価
30,69036,190
通常出荷日:1日目~3日目

旋削工具用カートリッジ切り込み角90°、シャンク幅 22.6mm 、シャンク高さ 32mm

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番トラスココード機能長さ寸法l2シャンクの幅
L175.32-3223-191135.9mm43.5mm20.5mm
L175.32-3223-3035mm42.2mm22.6mm
L177.32-3219-191135mm42.2mm18.1mm
L177.32-3219-19609-747235mm42.2mm18.6mm

型番リスト

表示件数

トラスココード

機能長さ

(mm)

寸法l2

(mm)

シャンクの高さ

(mm)

シャンクの幅

(mm)

機能幅

(mm)

チップサイズ

iC

ゲージチップ

最小発注数量
-
35
42.2
31
22.6
23
30
1.181
LNMX30 19 40
1個
-
35.9
43.5
31.5
20.5
23
19
3/4
CNMX 19 19 40
1個
609-7472
35
42.2
31
18.6
19.1
19
3/4
LNMX 19 19 40
1個
-
35
42.2
31.5
18.1
19.1
19
3/4
CNMX 19 19 40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,900
( 36,190 )
1日目
31,000
( 34,100 )
3日目
27,900
( 30,690 )
3日目
29,623
( 32,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削工具用カートリッジ
切り込み角90°、シャンク幅 22.6mm 、シャンク高さ 32mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

旋削用カセットホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旋削用カセットホルダ
京セラ 旋削用部品
内径旋削用スマートダンパー用コネクタ
内径旋削用スマートダンパー用Oリング
トルクスプラス専用 ソリッド・フィックス・レンチ
内部給油用スリーブ JBBS-C
メーカーサンドビック京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ
通常価格27,900-2,570 -1,490 -1692,40022,800 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目2日目1日目
勝手左勝手-----
機能高さ(mm)32-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング