17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ハードカットドリル

通常単価(税別)
3,6007,319
税込単価
3,9608,051
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

折れ込みタップの除去用工具強靭な刃先で折れ込んだタップを除去

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

有効加工深さ

(mm)

トラスココード

破損タップのサイズ

RoHS?最小発注数量
2
30
2
10
127-9327
M3 4-40 UNC,6-40 UNF,6 BA-4 BA
-
1個
3
40
3
15
127-9335
M4,M5 8-32 UNC, 10-32 UNF, 3 BA-2 BA
10
1個
4
45
4
20
127-9343
M6 1/4-5/16 UNC, 1/4-5/16 UNF, 1 BA-0 BA
-
1個
5
50
5
25
127-9351
5/16-3/8 UNC, 5/16-3/8 UNF
-
1個
6
60
6
30
127-9360
3/8-1/2 UNC,3/8-1/2 UNF
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
1日目
4,886
( 5,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,880
( 6,468 )
1日目
7,319
( 8,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

折れ込みタップの除去用工具
強靭な刃先で折れ込んだタップを除去

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードカットドリルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
当社製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社製品にM3のタップを立てる時、タップが穴の中に残ってしまい、そのタップの除去に使用しましした。ミスミのネットカタログ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードカットドリル
高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-8D
ストレートシャンクドリルロング全長350mm GT100 S350
MCC CNCマシーン/CFRP単体加工用ドリル
VSD バイオレット ストレートドリル
VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)
メーカーサンドビックオーエスジーグーリング三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格3,600-15,472 -8,356 -29,920 -837 -1,700 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
用途破損したタップの除去や難削材の穴あけ加工-----
その他スピンドル剛性の高い機械を使用してください。(マシニングセンタ、CNC旋盤、自動盤、フライス盤でご使用ください。)-----
備考1エクストラネガティブ形状により、加工温度が上昇し、タップを焼きなまします。-----
備考2再研削形状-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング