17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 被削材

  • コーナーR(mm)

    ~mm
  • 詳細材質

    ~mm
  • 最大切り込みAp(mm)

    ~mm
  • 寸法la(mm)

    ~mm
  • ワイパー部長さBS(mm)

    ~mm
  • Bκε(mm)

    ~mm
  • チップ勝手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロミル590用ダイヤモンドワイパーチップ

コロミル590用ダイヤモンドワイパーチップ
通常単価(税別)
17,400
税込単価
19,140
通常出荷日:1日目~3日目

高速仕上げ加工に適した 軽切削正面フライスカッター用チップ安定性を高め振れを抑制するために、工具はセレ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR

(mm)

詳細材質

最大切り込みAp

(mm)

寸法la

(mm)

ワイパー部長さBS

(mm)

Bκε

(mm)

チップ勝手

トラスココード

最小発注数量
鋳鉄
-
CB50
1.2
3
5.92
30
左勝手
-
5個
鋳鉄 / 高硬度材
-
CB50
1.2
3
5.92
30
右勝手
-
5個
鋳鉄 / 高硬度材
0.8
CB50
2
2
6.8
-
右勝手
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,400
( 19,140 )
1日目
17,400
( 19,140 )
3日目
17,400
( 19,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

高速仕上げ加工に適した 軽切削正面フライスカッター用チップ
安定性を高め振れを抑制するために、工具はセレーションチップインターフェースを備えた設計

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル590用ダイヤモンドワイパーチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル590用ダイヤモンドワイパーチップ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格17,40011,65611,6566,490
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他T(正三角形)T(正三角形)S(正方形)
逃げ角その他その他その他16°
利用可能コーナー数1334
寸法iW(mm)11.54.1004.100-
チップサイズ11161614

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング