ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 被削材

  • 詳細材質

    ~mm
  • 最大切り込みAp(mm)

    ~mm
  • 寸法la(mm)

    ~mm
  • ワイパー部長さBS(mm)

    ~mm
  • Bκε(mm)

    ~mm
  • チップ勝手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コロミル590用ダイヤモンドチップ

コロミル590用ダイヤモンドチップ L590-1105H-ZC2-KL-CB50
  • R5901105HPR2NLCD10
  • R5901105HPR5NLCD10
通常単価(税別)
11,600
税込単価
12,760
通常出荷日:1日目

高速仕上げ加工に適した 軽切削正面フライスカッター用チップ安定性を高め振れを抑制するために、工具はセレ...

詳細を確認

型番:

L590-1105H-ZC2-KL-CB50
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L590-1105H-ZC2-KL-CB50の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
その他
逃げ角
[その他] その他
被削材
鋳鉄
利用可能コーナー数
1
コーナーR(mm)
-
詳細材質
CB50
最大切り込みAp(mm)
1.2
寸法la(mm)
3
ワイパー部長さBS(mm)
2.35
Bκε(mm)
30
チップ勝手
左勝手
寸法iW(mm)
11.5
チップサイズ
11
加工状態
トラスココード
-
刃先の特長
切刃がシャープで高精度

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
L590-1105H-ZC2-KL-CB50

被削材

コーナーR

(mm)

詳細材質

最大切り込みAp

(mm)

寸法la

(mm)

ワイパー部長さBS

(mm)

Bκε

(mm)

チップ勝手

トラスココード

最小発注数量
鋳鉄
-
CB50
1.2
3
2.35
30
左勝手
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,600
( 12,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

高速仕上げ加工に適した 軽切削正面フライスカッター用チップ
安定性を高め振れを抑制するために、工具はセレーションチップインターフェースを備えた設計

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル590用ダイヤモンドチップの型番L590-1105H-ZC2-KL-CB50のページです。 型番L590-1105H-ZC2-KL-CB50に関する仕様情報を記載しております。
コロミル590用ダイヤモンドチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル590用ダイヤモンドチップ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格11,60011,65611,6566,490
通常出荷日1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他T(正三角形)T(正三角形)S(正方形)
逃げ角その他その他その他16°
利用可能コーナー数1334
寸法iW(mm)11.54.1004.100-
チップサイズ11161614

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング