17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

コロミル490カッター

通常単価(税別)
45,70067,300
税込単価
50,27074,030
通常出荷日:1日目~3日目

驚異的性能の肩削り正面フライスカッター●幅広い適用範囲正面フライスから肩削り、溝加工、コンタリングまで...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コロミル490カッター 外形図

ウェルドンシャンク

使用方法・使用事例

使用事例

コロミル490カッター 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨刃当り送り

コロミル490カッター 推奨刃当り送り表

推奨切削速度

コロミル490カッター 加工条件図

加工条件:
正面フライス カッター径
25mm 切削幅10mm

コロミル490カッター 推奨切削速度表

1) コロマント被削材分類

適用被削材

P  M  K  N  S  H

選定サポート情報

工具バリエーション

コロミル490カッター 工具バリエーション
CoroMill® 490最大切込み種類
CoroMill® 490-08
切れ刃
5.5mm円筒シャンク, アーバ取付
ウエルドンシャンク
Coromant Capto®
HSK, コロマントEH
CoroMill® 490-14
切れ刃
10mm円筒シャンク, アーバ取付
Coromant Capto®

CoroMill® 490-08, -14切れ刃用部品

コロミル490カッター CoroMillR 490-08, -14切れ刃用部品図
コロミル490カッター CoroMillR 490-08, -14切れ刃用部品表

1) 別途注文品です。

※注)DC50-54mmのうち下記型番のみシム・シムスクリュー・レンチが必要です。

コロミル490カッター DC50-54mm用表

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

仕上げ区分

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

適応チップ材種

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

最大回転数nmax

質量

(kg)

トラスココード

仕様

チップサイズ

(mm)

刃配布

RoHS?最小発注数量
25mm
仕上げ加工
110
20
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
5.5
32
40400
0.2
359-4211
コースピッチ(刃数少)
8
等分割
10
1個
25mm
粗・中粗加工
110
20
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
5.5
32
40400
0.2
359-4220
クロスピッチ(刃数中)
8
等分割
10
1個
32mm
仕上げ加工
120
25
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
5.5
40
33900
0.4
359-4262
コースピッチ(刃数少)
8
不等分割
10
1個
32mm
粗・中粗加工
120
25
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
5.5
40
33900
0.4
359-4271
クロスピッチ(刃数中)
8
等分割
10
1個
40mm
粗・中粗加工
170
32
6
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
5.5
50
20300
1.1
607-7251
エキストラクロスピッチ(刃数多)
8
等分割
10
1個
40mm
粗・中粗加工
170
32
4
超硬コート
10
50
26400
1
608-7728
エキストラクロスピッチ(刃数多)
14
等分割
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,700
( 50,270 )
1日目
49,700
( 54,670 )
1日目
54,700
( 60,170 )
1日目
58,700
( 64,570 )
1日目
67,300
( 74,030 )
1日目
63,500
( 69,850 )
3日目

詳細情報

基本情報

驚異的性能の肩削り正面フライスカッター
●幅広い適用範囲
正面フライスから肩削り、溝加工、コンタリングまで対応
オーバーサイズカッター導入で近接性も向上
●驚異の高生産性
高剛性ボディにより高い切削条件を実現
チップシートがフラットなため、高いチップ取付け剛性
●抜群の加工精度
シャープなチップにより、低抵抗・高精度
底面、側面ともに高精度に加工
●GC4330、GC4340
汎用性の高いCoroMill® 490に最適な鋼加工用CVD材種
Inveio®コーティングが高い摩耗性と長い工具寿命を実現

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル490カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル490カッター
コロミル490 ウェルドンシャンク
コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA
コロミル 300 丸チップトロイドエンドミル トロイドカッター ウェルドンシャンク R300-B
エンドミルおよび肩削りカッター 径:20-100mm コロマントキャプト 490-C
コロミル300カッター
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格45,700-43,000 -40,447 -31,100 -49,500 -51,700 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面平面 / 側面 / 溝平面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプねじ込み式ねじ込み式
詳細タイプ円筒シャンクウェルドンシャンクHSKウェルドンシャンクコロマントキャプトコロマントキャプト
寸法D 5m(mm)--63---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング