17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コロミル290カッター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コロミル290カッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

R290050Q2212M

2016年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高能率加工に適しています

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 側面
刃径 D(φ)
50mm
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
取付け方法
アーバー
仕上げ区分
粗・中粗加工
全長 (L)(mm)
40
シャンク径 (d)(mm)
22
刃数(枚)
4
適応チップ材種
超硬コート
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
10.7
最大回転数nmax
18400
詳細タイプ
アーバ取付

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト