17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コロミル200エンドミル

通常単価(税別)
49,70058,600
税込単価
54,67064,460
通常出荷日:3日目

一般フライス加工だけでなく金型製作にも適しており、荒加工の第一推奨

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 仕上げ区分

  • 全長 (L)(mm)

  • シャンク径 (d)(mm)

  • 刃数(枚)

  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

  • 首下長(ℓ1)(mm)

  • 最大回転数nmax

  • 寸法az(mm)

  • 寸法l3(mm)

  • 寸法Dc(mm)

  • 質量(kg)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

仕上げ区分

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

最大回転数nmax

寸法az

(mm)

寸法l3

(mm)

寸法Dc

(mm)

質量

(kg)

トラスココード

仕様

チップサイズ

(mm)

最小発注数量
40mm
仕上げ加工
240
32
2
8
63
21800
4.9
63
24
1.6
-
コースピッチ(刃数少)
16
1個
40mm
粗・中粗加工
240
32
3
8
63
21800
4.9
63
24
1.6
-
クロスピッチ(刃数中)
16
1個
40mm
仕上げ加工
240
32
2
6
63
26300
3.7
63
28
1.7
-
コースピッチ(刃数少)
12
1個
50mm
仕上げ加工
240
32
2
10
63
20900
6.1
63
30
1.7
-
エキストラクロスピッチ(刃数多)
20
1個
50mm
粗・中粗加工
240
32
3
8
63
18300
4.9
63
34
1.7
-
クロスピッチ(刃数中)
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,700
( 54,670 )
3日目
53,600
( 58,960 )
3日目
49,700
( 54,670 )
3日目
53,599
( 58,959 )
3日目
58,600
( 64,460 )
3日目

詳細情報

基本情報

一般フライス加工だけでなく金型製作にも適しており、荒加工の第一推奨

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル200エンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル200エンドミル
コロミル490 ウェルドンシャンク
コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ
エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18
コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA
コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-T
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格49,700-43,000 -33,900 -57,000 -40,447 -46,200 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート
詳細タイプ円筒シャンクウェルドンシャンクウェルドンシャンクコロマントキャプトHSKねじ式カップリング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング