17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロマントキャプト コロターンRC用カッティングヘッド

コロマントキャプト コロターンRC用カッティングヘッド
通常単価(税別)
49,00061,100
税込単価
53,90067,210
通常出荷日:3日目

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
-
1個
-
1個
-
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,000
( 53,900 )
3日目
56,300
( 61,930 )
3日目
56,300
( 61,930 )
3日目
61,100
( 67,210 )
3日目

詳細情報

基本情報

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング
旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様の生産性の向上に大きく寄与

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロマントキャプト コロターンRC用カッティングヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロマントキャプト コロターンRC用カッティングヘッド
D形ボーリングヘッド用アーバ
D形ボーリングヘッド CN インサート対応
D形ボーリングヘッド TN インサート対応
D形ボーリングヘッド VN インサート対応
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型
メーカーサンドビック三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格49,000-23,919 -26,917 -26,917 -29,294 -23,869 -
通常出荷日3日目2日目2日目2日目2日目1日目
加工用途端面・止まり穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状C(80°ひし形)ISO規格外C(80°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
勝手なしなし
切込み角M:50°(オフセットなし)ISO規格外L:95°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)P:117.5°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)
クランプ方式ダブルクランプ(D)ISO規格外ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)スクリューオン(S)

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング