17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • 勝手

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード
通常単価(税別)
18,30019,400
税込単価
20,13021,340
通常出荷日:1日目~3日目

CoroTurn? SLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよび...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途最大溝深さ勝手トラスココード締付けトルク
570-40L123G18B溝入れ/倣い/突っ切り18mm696-46053N・m
570-25L123D12B溝入れ/倣い/突っ切り12mm696-41172N・m
570-32L123G18B溝入れ/倣い/突っ切り18mm3N・m

型番リスト

表示件数

最大溝深さ

(mm)

勝手

トラスココード

締付けトルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
18
-
3
-
1個
18
696-4605
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,300
( 20,130 )
3日目
19,400
( 21,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

CoroTurn? SLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッティングヘッドのモジュラーシステム

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード
コロターンSL コロカット1・2用端面溝入れブレード
コロマントキャプト コロカット1・2用カッティングユニット
KGDS-S型 溝入れ・突切り用 ブレード
外径深溝入れ・突切り用ブレード QSP
端面溝入れホルダ用ブレード
メーカーサンドビックサンドビックサンドビック京セラタンガロイ京セラ
通常価格18,300-34,100 -39,000 -7,71013,510 -5,370
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目4日目
加工用途溝入れ / 倣い / 突っ切り端面溝入れ / 横送り溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り端面溝入れ

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング