ツール用品技術窓口

確定しました

  • 勝手

    ~mm
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コロターンRC ネガチップ用ボーリングバイト

コロターンRC ネガチップ用ボーリングバイト A25TDCLNR09
通常単価(税別)
37,700
税込単価
41,470
通常出荷日:1日目

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工T-Max Pシリーズ旋削加工用ボーリングバー

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

A25TDCLNR09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A25TDCLNR09の仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴
適合チップ形状
C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
切込み角
L:95°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
32
突き出し長さ(L/D)
37.5~100
シャンク径(mm)
25
トラスココード
601-4445
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A25TDCLNR09内径・通し穴C(80°ひし形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)32mm37.5~10025mm

型番リスト

表示件数
型番
A25TDCLNR09

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
32
37.5~100
25
601-4445
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,700
( 41,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工T-Max Pシリーズ旋削加工用ボーリングバー

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンRC ネガチップ用ボーリングバイトの型番A25TDCLNR09のページです。 型番A25TDCLNR09に関する仕様情報を記載しております。
コロターンRC ネガチップ用ボーリングバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンRC ネガチップ用ボーリングバイト
内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L
P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/L
M形 ネガ/マルチクランプ式 MCLNR/L
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイサンドビックタンガロイサンドビック
通常価格37,70035,916 -32,638 -17,200 -26,50371,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 引き内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)S(四角形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
切込み角L:95°(オフセットあり)ISO規格外K:75°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング