ツール用品技術窓口

確定しました

  • 勝手

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイト

コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイト DDJNL3232P15-2
通常単価(税別)
26,077
税込単価
28,685
通常出荷日:1日目

びびりを回避し最高の安定性を発揮するチップクランプで、荒から仕上げ加工まで卓越した切りくず処理を実現

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

DDJNL3232P15-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DDJNL3232P15-2の仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い / 面取り
適合チップ形状
D(55°ひし形)
勝手
切込み角
J:93°(オフセットあり)
クランプ方式
ダブルクランプ(D)
シャンク高さ(mm)
32
シャンク幅(mm)
32
トラスココード
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
DDJNL3232P15-2

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
32
32
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,077
( 28,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

びびりを回避し最高の安定性を発揮するチップクランプで、荒から仕上げ加工まで卓越した切りくず処理を実現

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイトの型番DDJNL3232P15-2のページです。 型番DDJNL3232P15-2に関する仕様情報を記載しております。
コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング