17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

コロターン107 ポジチップ用超硬防振ボーリングバイト

コロターン107 ポジチップ用超硬防振ボーリングバイト
通常単価(税別)
73,50086,400
税込単価
80,85095,040
通常出荷日:1日目~7日目

細長い部品の内径および外径旋削加工用繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
F10M-SDUCL07-ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ7°(C)J:93°(オフセットあり)18mm12012mm
F12Q-SDUCL07-ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ7°(C)J:93°(オフセットあり)18mm12012mm
F12Q-SDUCR07-ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ7°(C)J:93°(オフセットあり)18mm72~12012mm
F10M-SDUCR07-ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ7°(C)J:93°(オフセットあり)15mm60~10010mm

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
18
120
12
-
-
1個
15
60~100
10
226-1375
10
1個
18
120
12
-
-
1個
18
72~120
12
606-0871
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,500
( 80,850 )
3日目
73,500
( 80,850 )
1日目
86,400
( 95,040 )
3日目
86,400
( 95,040 )
7日目

詳細情報

基本情報

細長い部品の内径および外径旋削加工用
繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターン107 ポジチップ用超硬防振ボーリングバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターン107 ポジチップ用超硬防振ボーリングバイト
ダイナミックバー E-SDUC-A型超硬防振バー(倣い加工)
ダイナミックバー E-SDQC-A型超硬防振バー(倣い加工)
ボーリングバー C-STZB型 超硬防振バー(引き加工)
ボーリングバー C-SJZC型 超硬防振バー(引き加工)
SEC-ボーリングバイト D-SCLP型(防振)
メーカーサンドビック京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル
通常価格73,500-36,167 -34,436 -28,64127,67127,800 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目2日目2日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い--内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)ISO規格外C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)-ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ11°(P)
切込み角J:93°(オフセットあり)--ISO規格外ISO規格外L:95°(オフセットあり)

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング