17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト

コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト
通常単価(税別)
17,20021,100
税込単価
18,92023,210
通常出荷日:1日目~7日目

細長い部品の内径および外径旋削加工用繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A20S-SCLCR09-R内径・通し穴C(80°ひし形)ポジ7°(C)L:95°(オフセットあり)25mm30~8020mm
A16RSCLCL06R内径・通し穴C(80°ひし形)ポジ7°(C)L:95°(オフセットあり)20mm24~6416mm

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
20
24~64
16
339-1124
10
1個
25
30~80
20
339-1272
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,200
( 18,920 )
1日目
21,100
( 23,210 )
7日目

詳細情報

基本情報

細長い部品の内径および外径旋削加工用
繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト
内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L
内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SDQCR/L
内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格17,200-21,470 -21,900 -21,390 -39,06039,060
通常出荷日1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)ISO規格外
油穴(オイルホール)

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング