17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

T-Max Q-カット ツールブロック

T-Max Q-カット ツールブロック
通常単価(税別)
34,90485,400
税込単価
38,39493,940
通常出荷日:3日目

高い生産性と長い工具寿命を実現し、部品生産能力を向上させる突切り・溝入れ工具

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途最大溝深さ勝手シャンク高さ
151.2-5050-93突っ切り120mmなし50mm
151.2-2520-21突っ切り35mmなし25mm

型番リスト

表示件数

最大溝深さ

(mm)

シャンク高さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
35
25
-
1個
120
50
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,904
( 38,394 )
3日目
85,400
( 93,940 )
3日目

詳細情報

基本情報

高い生産性と長い工具寿命を実現し、部品生産能力を向上させる突切り・溝入れ工具

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max Q-カット ツールブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max Q-カット ツールブロック
バイト用ツールブロック 突切り用 My-T Gシリーズ CCBS
T-Max Q-カット突切り・溝入れ加工用シャンクバイトR/L151.21
突切り加工用ブレード CTH形
端面溝入れ用丸シャンクバイト JS-STCFL18
タンググリップ 突切・溝入加工用一体型ホルダー
メーカーサンドビックタンガロイサンドビックタンガロイタンガロイイスカル
通常価格34,904-21,000 -21,29313,07019,860 -18,965
通常出荷日3日目1日目7日目在庫品1日目〜1日目3日目
加工用途突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り端面溝入れ溝入れ / 突っ切り
勝手なしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング