17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハーフサイドスロットミル ボス付き 左勝手

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハーフサイドスロットミル ボス付き 左勝手

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MSTC100SL1416-10-6T

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・肩削り、裏面加工が可能です。
・スクリュークランプ方式(横置き)の溝幅アジャスタブルタイプです。
刃数(枚):6
重量(g):1000

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
刃径 D(φ)
100
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
刃数(枚)
6
適応チップ材種
超硬コート
加工用途詳細
側面/裏面加工
トラスココード
550-9599
φD(mm)
100
φd1(mm)
20
φd2(mm)
14
φA(mm)
48
E(mm)
24

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト