17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スロットミル 縦置き:LN型チップ ボス付き

スロットミル 縦置き:LN型チップ ボス付き
通常単価(税別)
113,509169,409
税込単価
124,860186,350
通常出荷日:2日目

焼付き防止剤(MP-1)は、チップを固定する際、クランプスクリューのテーパ部とねじ部に薄く塗布してご使...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

トラスココード

φD

(mm)

φd1

(mm)

φd2

(mm)

φA

(mm)

E

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

刃幅W(min)

(mm)

刃幅W(max)

(mm)

最高回転数(min⁻¹)

重量(g)

溝深さT(mm)

有効刃列

φd(H7)

(mm)

最小発注数量
80
8
550-9548
80
18
12
40
23
6.3
10.4
6
7
9,240
700
16
4
22
1個
80
8
550-9556
80
18
12
40
23
6.3
10.4
8
9
9,240
800
16
4
22
1個
100
10
550-9271
100
20
14
50
24
7
12.4
6
7
8,270
1000
21
5
27
1個
100
10
550-9289
100
20
14
50
24
7
12.4
8
9
8,270
1200
21
5
27
1個
125
12
550-9319
125
33
22
70
28
9
16.4
10
11
7,390
2000
26
4
40
1個
160
16
550-9360
160
33
22
70
28
9
16.4
6
7
6,540
1900
41
8
40
1個
160
16
550-9378
160
20
14
70
28
9
16.4
8
9
6,540
2200
41
8
40
1個
160
15
550-9386
160
33
22
70
28
-
16.4
10
11
6,540
2500
43
5
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,509
( 124,860 )
2日目
113,509
( 124,860 )
2日目
117,863
( 129,649 )
2日目
117,863
( 129,649 )
2日目
117,863
( 129,649 )
2日目
169,409
( 186,350 )
2日目
169,409
( 186,350 )
2日目
169,409
( 186,350 )
2日目

詳細情報

基本情報

焼付き防止剤(MP-1)は、チップを固定する際、クランプスクリューのテーパ部とねじ部に薄く塗布してご使用下さい。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スロットミル 縦置き:LN型チップ ボス付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットミル 縦置き:LN型チップ ボス付き
アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(鋼ボディ)
アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(アルミボディ)
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ TPM11形
中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX
メーカー京セラ京セラ京セラタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格113,509-97,503 -207,290 -51,050 -56,074 -17,819 -
通常出荷日2日目3日目3日目在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / その他平面 / 側面 / その他平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
適応チップ材種超硬コートダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)超硬コート超硬コート超硬コートなし
加工用途詳細溝/切断隅R隅R---
H(mm)50-----

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング