17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

スロットミル 縦置き:LN型チップ ボス無し

通常単価(税別)
87,270155,430
税込単価
95,997170,973
通常出荷日:4日目

本スロットミルには2 枚以上を組合わせて使用するために、2ヶ所キー溝が付いています。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

トラスココード

φD

(mm)

φd1

(mm)

φd1(inch)

A

(mm)

a

(mm)

a(inch)

b

(mm)

刃幅W(min)

(mm)

刃幅W(max)

(mm)

最高回転数(min⁻¹)

重量(g)

溝深さT(mm)

溝深さT(inch)

有効刃列

φD(inch)

φd(H7)

(mm)

φd(H7)(inch)

A(inch)

b(inch)

刃幅inchW(min)

刃幅inchW(max)

最小発注数量
80
8
550-9521
80
44
-
12
29.8
-
7
6
7
9,240
300
15
-
4
-
27
-
-
-
-
-
1個
80
8
550-9530
80
44
-
12
29.8
-
7
8
9
9,240
400
16
-
4
-
27
-
-
-
-
-
1個
100
10
550-9254
100
52
-
12
34.8
-
8
6
7
8,270
400
21
-
5
-
32
-
-
-
-
-
1個
100
10
550-9262
100
52
-
12
34.8
-
8
8
9
8,270
500
22
-
5
-
32
-
-
-
-
-
1個
125
12
550-9297
125
63
-
12
43.5
-
10
6
7
7,390
700
28
-
6
-
40
-
-
-
-
-
1個
125
12
550-9301
125
63
-
12
43.5
-
10
10
11
7,390
900
30
-
4
-
40
-
-
-
-
-
1個
160
16
550-9327
160
63
-
12
43.5
-
10
6
7
6,540
1100
45.5
-
8
-
40
-
-
-
-
-
1個
160
16
550-9335
160
63
-
12
43.5
-
10
8
9
6,540
1300
45.5
-
8
-
40
-
-
-
-
-
1個
160
15
550-9343
160
63
-
12
43.5
-
10
10
11
6,540
1600
47.5
-
5
-
40
-
-
-
-
-
1個
160
15
550-9351
160
63
-
12
43.5
-
10
12
13
6,540
1600
48.5
-
5
-
40
-
-
-
-
-
1個
300
8
550-9394
-
-
1.500
-
-
1.106
-
-
-
9,470
300
-
.625
4
3.000
-
1.000
.500
.250
.250
.289
1個
400
10
550-9408
-
-
1.88
-
-
1.386
-
-
-
8,200
300
-
.935
5
4.000
-
1.25
.500
.312
.250
.289
1個
400
10
550-9416
-
-
1.88
-
-
1.386
-
-
-
7,400
500
-
.966
5
4.000
-
1.25
.500
.312
.312
.351
1個
400
9
550-9424
-
-
1.88
-
-
1.386
-
-
-
7,400
500
-
1.000
3
4.000
-
1.25
.500
.312
.375
.414
1個
400
9
550-9432
-
-
1.88
-
-
1.386
-
-
-
4,900
600
-
1.060
3
4.000
-
1.25
.500
.312
.500
.539
1個
500
12
550-9441
-
-
1.88
-
-
1.386
-
-
-
7,300
700
-
1.435
6
5.000
-
1.25
.500
.312
.250
.289
1個
500
12
550-9459
-
-
1.88
-
-
1.386
-
-
-
6,600
800
-
1.466
6
5.000
-
1.25
.500
.312
.312
.351
1個
500
12
550-9467
-
-
1.88
-
-
1.386
-
-
-
6,600
800
-
1.500
4
5.000
-
1.25
.500
.312
.375
.414
1個
500
12
550-9475
-
-
1.88
-
-
1.386
-
-
-
4,400
1100
-
1.560
4
5.000
-
1.25
.500
.312
.500
.539
1個
600
16
550-9483
-
-
2.25
-
-
1.665
-
-
-
6,700
1000
-
1.750
8
6.000
-
1.5
.500
.375
.250
.289
1個
600
16
550-9491
-
-
2.25
-
-
1.665
-
-
-
6,000
1100
-
1.781
8
6.000
-
1.5
.500
.375
.312
.351
1個
600
15
550-9505
-
-
2.25
-
-
1.665
-
-
-
6,000
1300
-
1.812
5
6.000
-
1.5
.500
.375
.375
.414
1個
600
15
550-9513
-
-
2.25
-
-
1.665
-
-
-
4,000
1700
-
1.875
5
6.000
-
1.5
.500
.375
.500
.539
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,270
( 95,997 )
4日目
87,270
( 95,997 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
155,430
( 170,973 )
4日目
155,430
( 170,973 )
4日目
155,430
( 170,973 )
4日目
155,430
( 170,973 )
4日目
87,270
( 95,997 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
105,600
( 116,160 )
4日目
155,430
( 170,973 )
4日目
155,430
( 170,973 )
4日目
155,430
( 170,973 )
4日目
155,430
( 170,973 )
4日目

詳細情報

基本情報

本スロットミルには2 枚以上を組合わせて使用するために、2ヶ所キー溝が付いています。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットミル 縦置き:LN型チップ ボス無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットミル 縦置き:LN型チップ ボス無し
スロットミル 縦置き:LN型チップ ボス付き
スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(ミリ仕様)
超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型
アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(アルミボディ)
アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(鋼ボディ)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格87,270-108,090 -69,480 -27,602 -207,290 -97,503 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
加工用途-平面 / 側面 / その他平面 / 側面 / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼-アルミアルミ
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート-ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)
加工用途詳細溝/切断溝/切断溝/切断-隅R隅R

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング