17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(ミリ仕様)

通常単価(税別)
72,965118,784
税込単価
80,262130,662
通常出荷日:2日目

【特長】・MSTAスロットミルは、チップを差し込むだけの自己拘束式シンプル構造のスロットミルです。・イ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(ミリ仕様) チップ差し込み

レンチは付属していません。別途ご購入お願い致します。

自己拘束式スロットミル
MSTAスロットミルは、チップを差し込むだけの自己拘束式シンプル構造のスロットミルです。

高剛性クランプシステム
ホルダはストッパー方式の高剛性クランプシステムにより、操作性が高く、且つ、刃先位置精度維持により安定したスロッティング加工を実現します。

2プリズムクランプシステム
2 つのプリズム方式チップにより高い精度を確実に確保。

簡単取付取外し
インサートの取付取り外しは、専用のレンチにより確実、迅速に行うことが可能です。

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

チップの取付け ・ 取外し方法

スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(ミリ仕様) チップ着脱

注記)チップの取付け . 取外しは専用レンチを使用して行なってください。

選定サポート情報

スロットミルMSTシリーズ ラインアップ

型番適合チップ特長溝幅(mm)
1.62.234681012141618202224
MSTASLT..1.6~4mm 固定----------

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

トラスココード

φD

(mm)

A

(mm)

適合チップ

刃幅W(mm)

最高回転数(min⁻¹)

重量(g)

溝深さT(mm)

φd(H7)

(mm)

最小発注数量
63
5
550-9173
63
1.3
SLT16…
1.6
5,100
30
15
16
1個
63
5
550-9181
63
1.8
SLT22…
2.2
5,100
30
15
16
1個
63
4
550-9190
63
2.4
SLT30…
3.05
5,100
50
15
16
1個
63
4
550-9203
63
3.4
SLT40…
4.05
5,100
60
15
16
1個
80
7
550-9211
80
1.3
SLT16…
1.6
4,000
40
21
16
1個
80
7
550-9220
80
1.8
SLT22…
2.2
4,000
50
21
16
1個
80
6
550-9238
80
2.4
SLT30…
3.05
4,000
80
21
16
1個
80
6
550-9246
80
3.4
SLT40…
4.05
4,000
100
21
16
1個
100
9
550-9068
100
1.3
SLT16…
1.6
3,200
70
27
22
1個
100
9
550-9076
100
1.8
SLT22…
2.2
3,200
80
27
22
1個
100
9
550-9084
100
2.4
SLT30…
3.05
3,200
130
27
22
1個
100
9
550-9092
100
3.4
SLT40…
4.05
3,200
150
27
22
1個
125
11
550-9106
125
1.3
SLT16…
1.6
2,600
100
35
32
1個
125
11
550-9114
125
1.8
SLT22…
2.2
2,600
120
35
32
1個
125
11
550-9122
125
2.4
SLT30…
3.05
2,600
200
35
32
1個
125
11
550-9131
125
3.4
SLT40…
4.05
2,600
250
35
32
1個
160
14
550-9149
160
1.8
SLT22…
2.2
2,000
300
40
40
1個
160
14
550-9157
160
2.4
SLT30…
3.05
2,000
350
40
40
1個
160
14
550-9165
160
3.4
SLT40…
4.05
2,000
400
40
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,794
( 84,473 )
2日目
76,794
( 84,473 )
2日目
72,965
( 80,262 )
2日目
72,965
( 80,262 )
2日目
83,693
( 92,062 )
2日目
83,693
( 92,062 )
2日目
79,373
( 87,310 )
2日目
79,373
( 87,310 )
2日目
91,690
( 100,859 )
2日目
91,690
( 100,859 )
2日目
91,690
( 100,859 )
2日目
91,690
( 100,859 )
2日目
101,320
( 111,452 )
2日目
101,320
( 111,452 )
2日目
101,320
( 111,452 )
2日目
101,320
( 111,452 )
2日目
118,784
( 130,662 )
2日目
118,784
( 130,662 )
2日目
118,784
( 130,662 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MSTAスロットミルは、チップを差し込むだけの自己拘束式シンプル構造のスロットミルです。
・インサートの取付取り外しは、専用のレンチにより確実、迅速に行うことが可能です。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(ミリ仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(ミリ仕様)
スロットミル 縦置き:LN型チップ ボス付き
超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型
アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(鋼ボディ)
アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(アルミボディ)
スロットミル横置き仕様 ボス付き
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格72,965-113,509 -27,602 -97,503 -207,290 -197,327 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜3日目3日目2日目
加工用途-平面 / 側面 / その他平面 / 側面 / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン-アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
適応チップ材種超硬コート超硬コート-ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)超硬コート
加工用途詳細溝/切断溝/切断-隅R隅R-
レンチMS-FRW1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング