17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3次元エンドミル MEY型

通常単価(税別)
27,26361,957
税込単価
29,98968,153
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削りが可能です。焼付き防止剤:P-37刃列:2

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 23 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長(mm)

  • シャンク径 (d)(mm)

  • 刃数(枚)

  • 首下長(mm)

  • トラスココード

  • すくい角(° )A.R.

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

首下長

(mm)

トラスココード

すくい角(° )A.R.

S

(mm)

S1

(mm)

(mm)

レンチ

クランプスクリュー

焼付き防止剤

すくい角(° )R.R.

最小発注数量
16
140
16
4
51
550-4465
+11
19
4.5
51
DTM-6
SB-2040TRG
P-37
-11
1個
16
190
16
4
61
550-4473
+11
19
4.5
61
DTM-6
SB-2040TRG
P-37
-11
1個
17
120
16
4
31
645-4976
+11
19
4.5
31
DTM-6
SB-2040TRG
P-37
-11
1個
17
190
16
4
31
550-4481
+11
19
4.5
31
DTM-6
SB-2040TRG
P-37
-11
1個
20
130
20
4
35
645-4992
+13
22
6
35
DT-8
SB-2555TRG
P-37
-9
1個
20
150
20
4
53
646-0011
+13
22
6
53
DT-8
SB-2555TRG
P-37
-9
1個
20
200
20
4
63
646-0020
+13°
22
6
63
DT-8
SB-2555TRG
MP-1
-9°
1個
21
130
20
4
35
646-0038
+13
22
6
35
DT-8
SB-2555TRG
P-37
-9
1個
21
200
20
4
35
550-4490
+13°
22
6
35
DT-8
SB-2555TRG
MP-1
-9°
1個
25
140
25
4
40
648-7921
+13
28
7.5
40
DT-10
SB-3070TRG
P-37
-11
1個
25
170
25
4
70
550-4503
+13°
28
7.5
70
DT-10
SB-3070TRG
MP-1
-11°
1個
25
220
25
4
80
550-4511
+13°
28
7.5
80
DT-10
SB-3070TRG
MP-1
-11°
1個
26
140
25
4
40
646-0089
+13°
28
7.5
40
DT-10
SB-3070TRG
MP-1
-11°
1個
26
220
25
4
40
550-4520
+13
28
7.5
40
DT-10
SB-3070TRG
P-37
-11
1個
32
150
32
4
50
648-7939
+13
36
9.5
50
DT-15
SB-4070TRG
P-37
-9
1個
32
180
32
4
80
550-4538
+13
36
9.5
80
DT-15
SB-4070TRG
P-37
-9
1個
32
230
32
4
90
550-4546
+13°
36
9.5
90
DT-15
SB-4070TRG
MP-1
-9°
1個
33
150
32
4
50
646-0135
+13
36
9.5
50
DT-15
SB-4070TRG
P-37
-9
1個
33
230
32
4
50
550-4554
+13
36
9.5
50
DT-15
SB-4070TRG
P-37
-9
1個
40
160
32
7
55
550-4562
+13
42
7.5
55
DT-10
SB-3070TRG
P-37
-11
1個
40
240
32
7
55
550-4571
+13
42
7.5
55
DT-10
SB-3070TRG
P-37
-11
1個
50
170
42
7
70
646-0178
+13
54
9.5
70
DT-15
SB-4070TRG
P-37
-9
1個
50
250
42
7
70
550-4589
+13
54
9.5
70
DT-15
SB-4070TRG
P-37
-9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,571
( 31,428 )
2日目
29,950
( 32,945 )
2日目
27,263
( 29,989 )
2日目
29,950
( 32,945 )
2日目
29,260
( 32,186 )
2日目
30,599
( 33,659 )
2日目
32,158
( 35,374 )
2日目
29,260
( 32,186 )
2日目
32,158
( 35,374 )
2日目
30,020
( 33,022 )
2日目
31,610
( 34,771 )
2日目
33,128
( 36,441 )
4日目
30,020
( 33,022 )
2日目
33,128
( 36,441 )
2日目
34,027
( 37,430 )
2日目
35,547
( 39,102 )
2日目
36,638
( 40,302 )
2日目
34,027
( 37,430 )
2日目
36,638
( 40,302 )
2日目
50,879
( 55,967 )
2日目
56,028
( 61,631 )
2日目
56,309
( 61,940 )
2日目
61,957
( 68,153 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削りが可能です。
焼付き防止剤:P-37
刃列:2

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3次元エンドミル MEY型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3次元エンドミル MEY型
MECH型 シェルミル(クーラントホールなし)
MEW型 エンドミル ホルダ
MFPN45型 エンドミル
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)
MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格27,263-75,325 -21,989 -31,800 -32,368 -55,609 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目2日目2日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 面取り平面 / 側面 / 溝 / バーチカル-
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン-一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法柄付きタイプアーバー-柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート超硬コート / 超硬コートなし-超硬コート / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし
刃列2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング