17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンドミル MTPS・MTES型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エンドミル MTPS・MTES型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MTES325

2018年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はMEC25-S25-17です。仕様の違いをご確認ください。

肩削り、溝削り、平面削りが可能です。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 側面 / 溝
刃径 D(φ)
25
全長(mm)
110
シャンク径 (d)(mm)
25
刃数(枚)
2
トラスココード
551-0473
すくい角(° )A.R.
+11°
S(mm)
13.5
ℓ(mm)
35
レンチ
FT-15
クランプスクリュー
CPS-5E
すくい角(° )R.R.
-2°

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト