17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

重切削用フェ-スミル MSRS90型

通常単価(税別)
50,380295,030
税込単価
55,418324,533

【特長】・高性能ニック付きチップで低抵抗でMEGACOATの採用で長寿命です。

詳細情報を確認する

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が20型番あります。
    数量:

    商品情報

     

     

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    重切削用フェ-スミル MSRS90型 加工領域
     

    チップブレーカの組合せで様々な加工要求に対応

    重切削用フェ-スミル MSRS90型 ブレーカ組合せ
     

    多様な発展性(特注および標準ホルダ)

    重切削用フェ-スミル MSRS90型 発展性

    性能・試験情報

    加工事例

    重切削用フェ-スミル MSRS90型 加工事例

     

    外形図

     

    使用方法・使用事例

    使用方法

    ■チップの取付け方法
    ●ニック付きチップ取付け上の注意点 
    ホルダ本体の数字とチップ上面の数字が同じになる様に取付けてください。

    重切削用フェ-スミル MSRS90型 ニック付きチップ
     

    ●チップ交換手順 
    1.チップ取付け部の、切りくず等のゴミは確実に除去してください。
    2.チップの取付けは、指でチップを(下面に)押し当てて確実に装着してください

    重切削用フェ-スミル MSRS90型 チップ交換手順
     

    3.チップの取付けは、付属のT型レンチ(TT-25L)をご使用ください。
    ※付属以外のレンチでは、チップが確実にクランプできない(ねじが緩む)可能性があります。

    重切削用フェ-スミル MSRS90型 チップ交換手順2
     

    4.チップ取付け後、チップとロケータ(支持座面)間に隙間が無いことをご確認ください。

    重切削用フェ-スミル MSRS90型 チップ交換手順3

    5.一度加工された後、再度付属レンチで増し締めされる事をおすすめ致します。

    型番リスト

    表示件数

    加工用途

    刃径 D

    (φ)

    被削材

    取付け方法

    全長

    (mm)

    刃数

    (枚)

    適応チップ材種

    トラスココード

    φD

    (mm)

    φd

    (mm)

    φd1

    (mm)

    φd2

    (mm)

    φd3

    (mm)

    φd4

    (mm)

    φd5

    (mm)

    φd6

    (mm)

    E

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    S

    (mm)

    a

    (mm)

    b

    (mm)

    重量(g)

    段数

    刃列

    最小発注数量
    平面
    80
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    4
    超硬コート
    550-8711
    図1
    80
    31.75
    27
    18
    -
    -
    -
    -
    32
    -
    60
    16.5
    8
    12.7
    1400
    1
    4
    1個
    平面
    80
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    4
    超硬コート
    550-8720
    図1
    80
    27
    20
    13
    -
    -
    -
    -
    24
    -
    60
    16.5
    7
    12.4
    1300
    1
    4
    1個
    平面
    80
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    8
    超硬コート
    550-8738
    図2
    80
    31.75
    27
    18
    -
    -
    -
    -
    32
    -
    60
    31
    8
    12.7
    1200
    2
    4
    1個
    平面
    80
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    8
    超硬コート
    550-8746
    図2
    80
    27
    20
    13
    -
    -
    -
    -
    24
    -
    60
    31
    7
    12.4
    1100
    2
    4
    1個
    平面
    80
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    16
    超硬コート
    550-8754
    図3
    80
    31.75
    27
    18
    -
    -
    -
    -
    32
    -
    60
    60
    8
    12.7
    1500
    4
    4
    1個
    平面
    80
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    85
    16
    超硬コート
    550-8762
    図3
    80
    27
    20
    13
    -
    -
    -
    -
    24
    -
    85
    60
    7
    12.4
    1400
    4
    4
    1個
    平面
    100
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    85
    6
    超硬コート
    550-8771
    図1
    100
    38.1
    39
    21
    -
    -
    -
    -
    38
    -
    85
    16.5
    10
    15.9
    2300
    1
    6
    1個
    平面
    100
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    70
    6
    超硬コート
    550-8789
    図1
    100
    32
    45
    -
    -
    -
    -
    -
    30
    -
    70
    16.5
    8
    14.4
    2200
    1
    6
    1個
    平面
    100
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    70
    12
    超硬コート
    550-8797
    図2
    100
    38.1
    39
    21
    -
    -
    -
    -
    38
    -
    70
    31
    10
    15.9
    2100
    2
    6
    1個
    平面
    100
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    70
    12
    超硬コート
    550-8801
    図2
    100
    32
    45
    -
    -
    -
    -
    -
    30
    -
    70
    31
    8
    14.4
    2000
    2
    6
    1個
    平面
    125
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    90
    8
    超硬コート
    550-8819
    図4
    125
    38.1
    55
    -
    -
    -
    -
    -
    38
    -
    90
    16.5
    10
    15.9
    2600
    1
    8
    1個
    平面
    125
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    8
    超硬コート
    550-8827
    図4
    125
    40
    55
    -
    -
    -
    -
    -
    33
    -
    60
    16.5
    9
    16.4
    2600
    1
    8
    1個
    平面
    160
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    8
    超硬コート
    550-8835
    図4
    160
    50.8
    70
    -
    -
    -
    -
    -
    38
    -
    60
    16.5
    11
    19.1
    4300
    1
    8
    1個
    平面
    160
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    8
    超硬コート
    550-8843
    図6
    160
    40
    55
    66.7
    14
    20
    -
    -
    33
    28
    60
    16.5
    9
    16.4
    4200
    1
    8
    1個
    平面
    200
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    10
    超硬コート
    550-8851
    図6
    200
    47.625
    -
    101.6
    18
    26
    -
    -
    38
    32
    60
    16.5
    14
    25.4
    6700
    1
    10
    1個
    平面
    200
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    10
    超硬コート
    550-8860
    図6
    200
    60
    -
    101.6
    18
    26
    -
    -
    40
    32
    60
    16.5
    14
    25.7
    6700
    1
    10
    1個
    平面
    250
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    12
    超硬コート
    550-8878
    図6
    250
    47.625
    -
    101.6
    18
    26
    -
    -
    38
    32
    60
    16.5
    14
    25.4
    12600
    1
    12
    1個
    平面
    250
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    12
    超硬コート
    550-8886
    図6
    250
    60
    -
    101.6
    18
    26
    -
    -
    40
    32
    60
    16.5
    14
    25.7
    12600
    1
    12
    1個
    平面
    315
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    14
    超硬コート
    550-8894
    図8
    315
    47.625
    -
    -
    17
    27
    22
    32
    38
    25
    60
    16.5
    14
    25.4
    16100
    1
    14
    1個
    平面
    315
    一般鋼 / 鋳鉄
    アーバー
    60
    14
    超硬コート
    550-8908
    図6
    315
    60
    -
    -
    17
    27
    22
    32
    40
    25
    60
    16.5
    14
    25.7
    16100
    1
    14
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,380
    ( 55,418 )
    4日目
    50,380
    ( 55,418 )
    4日目
    89,770
    ( 98,747 )
    4日目
    89,770
    ( 98,747 )
    4日目
    159,640
    ( 175,604 )
    4日目
    159,640
    ( 175,604 )
    4日目
    75,540
    ( 83,094 )
    4日目
    75,540
    ( 83,094 )
    4日目
    134,690
    ( 148,159 )
    4日目
    134,690
    ( 148,159 )
    4日目
    119,710
    ( 131,681 )
    4日目
    119,710
    ( 131,681 )
    4日目
    141,320
    ( 155,452 )
    4日目
    141,320
    ( 155,452 )
    4日目
    181,130
    ( 199,243 )
    4日目
    181,130
    ( 199,243 )
    4日目
    220,220
    ( 242,242 )
    4日目
    220,220
    ( 242,242 )
    4日目
    295,030
    ( 324,533 )
    4日目
    295,030
    ( 324,533 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高性能ニック付きチップで低抵抗でMEGACOATの採用で長寿命です。

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    重切削用フェ-スミル MSRS90型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    重切削用フェ-スミル MSRS90型
    アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形
    アルファスーパーボールエンドミル(重切削用)ASB形
    重切削用フライスカッタ SJ2N-R
    アルファ90(シャンク)SE90形
    アルファ90フェースミルSE90形
    メーカー京セラMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
    通常価格50,380-55,076 -44,953 -104,300 -41,446 -66,074 -
    通常出荷日4日目3日目3日目1日目3日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト