17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

MECH-BT50型(アーバ一体型:クーラントホールなし)

MECH-BT50型(アーバ一体型:クーラントホールなし)
通常単価(税別)
269,510357,090
税込単価
296,461392,799
通常出荷日:4日目

焼付き防止剤(MP-1)は、チップを固定する際、クランプスクリューのテーパ部とねじ部に薄く塗布してご使...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MECH-BT50型(アーバ一体型:クーラントホールなし) 外形図

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

刃数

(枚)

トラスココード

S

(mm)

レンチ

クランプスクリュー

適合チップ

重量(g)

段数

刃列

すくい角(° )A.R.(MAX)

最小発注数量
50
143
32
550-3442
73
DTM-8
SB-2555TRG
BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3
4800
8
4
+23°
1個
50
173
28
550-3477
104
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
4900
7
4
+19°
1個
63
173
28
550-3515
104
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
5900
7
4
+19°
1個
80
173
28
550-3558
104
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
7800
7
4
+19°
1個
100
173
42
550-3591
104
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4
10200
7
6
+19°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269,510
( 296,461 )
4日目
316,330
( 347,963 )
4日目
323,760
( 356,136 )
4日目
333,310
( 366,641 )
4日目
357,090
( 392,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

焼付き防止剤(MP-1)は、チップを固定する際、クランプスクリューのテーパ部とねじ部に薄く塗布してご使用下さい。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MECH-BT50型(アーバ一体型:クーラントホールなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MECH-BT50型(アーバ一体型:クーラントホールなし)
MFPN45型 エンドミル
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型
スミダイヤエンドミル DFE型 4枚刃
SEC-ウェーブミル WEZ 17000ES型 複合加工機用
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形
メーカー京セラ京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格269,510-30,240 -37,83962,044 -25,343 -51,050 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り溝削り / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金アルミ合金 / 銅合金 / グラファイト一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
シャンク径 (d)(mm)BT503232101632
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / サーメット超硬コートダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート
焼付き防止剤MP-1MP-1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング