17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

MECX型 フェースミル

通常単価(税別)
53,79862,787
税込単価
59,17869,066
通常出荷日:2日目

・MECX型 フェースミル。【商品仕様】・ホルダ突出し寸法(mm):100

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

被削材

取付け方法

全長

(mm)

刃数

(枚)

トラスココード

φD

(mm)

φD1

(mm)

φd

(mm)

φd1

(mm)

φd2

(mm)

E

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

最高回転数(min⁻¹)

重量(g)

すくい角(° )R.R.

最小発注数量
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
40
8
550-3604
32
30
16
14
8.5
20
5.5
8.5
33,600
150
-8.9°
1個
40
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
40
10
550-3612
40
38
22
18
12
22
6.3
10.4
30,500
250
-8.4°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,798
( 59,178 )
2日目
62,787
( 69,066 )
2日目

詳細情報

基本情報

・MECX型 フェースミル。
【商品仕様】
・ホルダ突出し寸法(mm):100

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MECX型 フェースミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MECX型 フェースミル
MFPN45型 エンドミル
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)
MEC型 ヘッド
MEW型 ヘッド
MECX型 エンドミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格53,798-31,800 -32,368 -21,989 -21,989 -16,909 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝
H(mm)40-----
S(mm)66(5)8--6
レンチDTM-6TT-15TT-15--DTM-6
クランプスクリューSB-2042TRGSB-50140TRSB-50140TR---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング