17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

MEC型 ヘッド

通常単価(税別)
20,90032,530
税込単価
22,99035,783
通常出荷日:4日目

【特長】・低抵抗で滑らかな加工面でチップ材種・ホルダレパートリー追加でさらに多様な加工に対応しています...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗で滑らかな加工面。チップ材種・ホルダレパートリー追加でさらに多様な加工に対応
アルミ加工用DLC コーティング PDL025をラインナップ追加し、多様な加工に対応

 

1. 低抵抗で良好な切れ味

MEC型 フェースミル ヘリカル切れ刃構造

ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現

MEC型 フェースミル 切削抵抗比較

切削条件:Vc=100m/min, fz=0.2mm/t, ap×ae=9×10mm, Dry, カッタ径φ20
被削材:S50C

2. 滑らかな加工壁面

多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面

3. 充実のレパートリー

多刃仕様タイプが新登場
肩加工時の高能率加工に対応
MEC型 フェースミル 壁面の段差比較

切削条件:Vc=120m/min, fz=0.1mm/t, ap×ae=5×10mm, Dry, カッタ径φ20
被削材:S50C

MEC型 フェースミル ヘリカル切れ刃構造

性能・試験情報

加工実例

MEC型 フェースミル RC55(プリハードン工具鋼)

他社品N〔φ25(2枚刃)Vc=40m/min fz=0.075mm/tap×ae=2×3mm〕は、10分でチッピングが発生した上、切削音も高かった
MECは送りがアップできた上、切れ刃は10分加工後でも非常に良好で、まだ継続使用可能
(ユーザー様の評価による)

MEC型 フェースミル SS400

MECは、工具寿命が2倍以上に向上
(ユーザー様の評価による)

MEC型 フェースミル SUS304

他社品P(刃先交換式ラフィングエンドミル)は切削抵抗が高く、チップ欠損が発生していたが、MECは4個(16ヶ所)加工しても欠損がなく、継続使用が可能
(ユーザー様の評価による)

MEC型 フェースミル SKD61相当( 熱間工具鋼)

MECは他社品Qに比べ、切削性・チップ寿命共に良好
他社品Qと同時間加工後でもチップ摩耗は少なく、続けて使用可能な状況であった
他社品Q(6枚刃仕様)はVf=936mm/min (fz=0.15mm/t)で使用
(ユーザー様の評価による)

MEC型 フェースミル SCM420

MECは他社品Rに比べ、仕上げ面が良好
工具寿命も3倍以上に向上
(ユーザー様の評価による)

MEC型 フェースミル Ni基耐熱合金

他社品Sではワーク1個の加工ができなかったが、MECでは9個/コーナの加工が出来た上、仕上げ面も良好
(ユーザー様の評価による)

 

外形図

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

刃数

(枚)

トラスココード

φD1

(mm)

φd1

(mm)

B

(mm)

H

(mm)

S

(mm)

L1

(mm)

M1

(mm)

レンチ

クランプスクリュー

適合チップ

最高回転数(min⁻¹)

すくい角(° )A.R.(MAX)

すくい角(° )R.R.

最小発注数量
16
43
2
550-3167
14.7
8.5
8
12
10
25
M8×P1.25
DTM-8
SB-2555TRG
BDMT11T3/BDGT11T3
43,750
+18°
-14°
1個
20
49
2
550-3183
18.7
10.5
9
15
10
30
M10×P1.5
DTM-8
SB-2555TRG
BDMT11T3/BDGT11T3
41,000
+20°
-10°
1個
20
49
3
550-3191
18.7
10.5
9
15
10
30
M10×P1.5
DTM-8
SB-2555TRG
BDMT11T3/BDGT11T3
41,000
+20°
-10°
1個
25
57
3
550-3221
23
12.5
10
19
10
35
M12×P1.75
DTM-8
SB-2555TRG
BDMT11T3/BDGT11T3
37,500
+21°
-10°
1個
25
57
2
550-3230
23
12.5
10
19
15.7
35
M12×P1.75
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT1704/BDGT1704
35,000
+16°
-11°
1個
32
63
4
550-3302
30
17
12
24
10
40
M16×P2
DTM-8
SB-2555TRG
BDMT11T3/BDGT11T3
33,900
+23°
-9°
1個
32
63
3
550-3311
30
17
12
24
15.7
40
M16×P2
DTM-15
SB-4070TRN
BDMT1704/BDGT1704
30,000
+17°
-7°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,900
( 22,990 )
4日目
22,980
( 25,278 )
4日目
25,400
( 27,940 )
4日目
27,610
( 30,371 )
4日目
22,020
( 24,222 )
4日目
32,530
( 35,783 )
4日目
27,780
( 30,558 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗で滑らかな加工面でチップ材種・ホルダレパートリー追加でさらに多様な加工に対応しています。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEC型 ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEC型 ヘッド
MEW型 ヘッド
MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド
MECX型 フェースミル
MFPN45型 エンドミル
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格20,900-20,900 -21,190 -51,220 -30,240 -30,780 -
通常出荷日4日目2日目〜3日目〜4日目4日目3日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り平面 / 側面 / 溝 / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン-一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式-柄付きタイプ柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし超硬コート-超硬コート / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
焼付き防止剤MP-1MP-1MP-1-MP-1MP-1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト