17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が66型番あります。

MEC型 エンドミル

通常単価(税別)
16,08037,110
税込単価
17,68840,821
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

肩削り、溝削り、平面削りが可能です。【特長】・直角度が良好、切削抵抗が低い・シルバーコート仕様で切りく...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定:候補が66型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗で良好な切れ味

ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現

MEC型 エンドミル ヘルカル切れ刃構造で低抵抗を実現
MEC型 エンドミル 切削抵抗比較
 

滑らかな加工壁面

多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面

MEC型 エンドミル 壁面の段差比較

性能・試験情報

MECエンドミルの切削能力(JTブレーカ)

(1)切れ刃長さ10 mmホルダ(標準/同径シャンク)

MEC型 エンドミル 切削能力1
 

〔Vc = 120 m/min 被削材:S50C〕

MEC型 エンドミル 切削能力3
 

(2)切れ刃長さ10 mmホルダ(ロングシャンク)

MEC型 エンドミル 切削能力2
 

〔 Vc = 120 m/min 被削材:S50C〕

MEC型 エンドミル 切削能力4
 

(3)切れ刃長さ15.7 mmホルダ

MEC型 エンドミル 切削能力5
 

〔 Vc = 120 m/min 被削材:S50C〕

MEC型 エンドミル 切削能力6

 

外形図

MEC型 エンドミル 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

加工実例

MEC型 エンドミル 使用事例1

他社品N〔φ25(2枚刃)Vc = 40 m/min fz = 0.075 mm/t〕
ap × ae = 2 × 3 mm〕は、10分でチッピングが発生した上、切削音も高かった
MECは送りがアップできた上、切れ刃は10分加後でも非常に良好で、まだ継続使用可能
(ユーザー様の評価による)

 
MEC型 エンドミル 使用事例2

MECは、工具寿命が2倍以上に向上
(ユーザー様の評価による)

 
MEC型 エンドミル 使用事例3

他社品P(刃先交換式ラフィングエンドミル)は切削抵抗が高く、
チップ欠損が発生していたが、MECは4個(16ヶ所)加工しても欠損がなく、継続使用が可能
(ユーザー様の評価による)

 
MEC型 エンドミル 使用事例4

MECは他社品Qに比べ、切削性・チップ寿命共に良好
他社品Qと同時間加工後でもチップ摩耗は少なく、続けて使用可能な状況であった
他社品Q(6枚刃仕様)は Vf = 936 mm/min (fz = 0.15 mm/t)で使用
(ユーザー様の評価による)

 
MEC型 エンドミル 使用事例5

MECは他社品Rに比べ、仕上げ面が良好
工具寿命も3倍以上に向上
(ユーザー様の評価による)

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

被削材

全長

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

適応チップ材種

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長

(mm)

トラスココード

S

(mm)

(mm)

レンチ

クランプスクリュー

最高回転数(min⁻¹)

クーラントホール

すくい角(° )A.R.(MAX)

すくい角(° )R.R.

最小発注数量
10
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
80
10
1
超硬コート / サーメット
10
17
648-7831
図1
10
17
DTM-8
SB-2545TR
54,800
10
-24
1個
10
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
80
16
1
超硬コート / サーメット
10
17
550-3051
図2
10
17
DTM-8
SB-2545TR
54,800
10
-24
1個
12
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
80
10
1
超硬コート / サーメット
10
20
550-3108
図1
10
20
DTM-8
SB-2545TR
50,800
12
-21
1個
12
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
80
12
1
超硬コート / サーメット
10
20
640-9717
図1
10
20
DTM-8
SB-2545TR
50,800
12
-21
1個
12
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
80
16
1
超硬コート / サーメット
10
20
645-4402
図2
10
20
DTM-8
SB-2545TR
50,800
12
-21
1個
13
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
80
12
1
超硬コート / サーメット
10
20
640-9725
図1
10
20
DTM-8
SB-2545TR
49,200
12
-19
1個
14
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
80
12
1
超硬コート / サーメット
10
20
550-3116
図1
10
20
DTM-8
SB-2545TR
47,700
12
-19
1個
14
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
80
16
1
超硬コート / サーメット
10
20
550-3124
図2
10
20
DTM-8
SB-2545TR
47,700
12
-19
1個
16
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
100
12
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
23
645-4437
図1
10
23
DTM-8
SB-2555TRG
43,750
18
-14
1個
16
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
100
16
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
30
645-4445
図4
10
30
DTM-8
SB-2555TRG
43,750
18
-14
1個
17
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
100
16
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
23
640-9733
図3
10
23
DTM-8
SB-2555TRG
43,500
18
-13
1個
18
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
100
16
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
23
648-7840
図3
10
23
DTM-8
SB-2555TRG
43,000
19
-13
1個
19
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
110
16
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
26
550-3175
図3
10
26
DTM-8
SB-2555TRG
42,000
20
-10
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
110
16
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
26
645-4461
図3
10
26
DTM-8
SB-2555TRG
41,000
20
-10
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
170
18
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
30
550-3205
図3
10
30
DTM-8
SB-2555TRG
41,000
20
-10
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
110
20
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
30
645-4470
図4
10
30
DTM-8
SB-2555TRG
41,000
20
-10
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
140
20
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
60
645-4488
図4
10
60
DTM-8
SB-2555TRG
41,000
20
-10
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
150
20
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
60
-
図4
-
-
DTM-8
SB-2555TRG
41,000
20
-10
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
170
20
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
60
640-9806
図4
10
60
DTM-8
SB-2555TRG
41,000
20
-10
1個
21
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
110
20
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
26
550-3213
図3
10
26
DTM-8
SB-2555TRG
40,300
20
-9
1個
22
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
110
20
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
26
648-7858
図3
10
26
DTM-8
SB-2555TRG
39,600
21
-10
1個
22
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
170
20
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
30
640-9814
図3
10
30
DTM-8
SB-2555TRG
39,600
21
-10
1個
24
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
120
20
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
29
640-9768
図3
10
29
DTM-8
SB-2555TRG
38,200
21
-10
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
120
20
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
29
645-4500
図3
10
29
DTM-8
SB-2555TRG
37,500
21
-10
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
120
20
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
29
-
図3
-
-
DTM-8
SB-2555TRG
37,500
21
-10
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
120
20
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
36
550-3248
図3
15.7
36
DTM-15
SB-4070TRN
35,000
16
-11
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
210
23
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
32
550-3256
図3
10
32
DTM-8
SB-2555TRG
37,500
21
-10
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
120
25
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
32
645-4526
図4
10
32
DTM-8
SB-2555TRG
37,500
21
-10
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
120
25
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
32
-
図4
-
-
DTM-8
SB-2555TRG
37,500
21
-10
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
120
25
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
36
645-4551
図4
15.7
36
DTM-15
SB-4070TRN
35,000
16
-11
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
160
25
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
60
550-3264
図4
10
60
DTM-8
SB-2555TRG
37,500
21
-10
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
160
25
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
60
550-3272
図4
15.7
60
DTM-15
SB-4070TRN
35,000
16
-11
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
170
25
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
60
-
図4
-
-
DTM-8
SB-2555TRG
37,500
21
-10
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
170
25
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
60
-
図4
-
-
DTM-8
SB-2555TRG
37,500
21
-10
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
210
25
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
60
640-9831
図4
10
60
DTM-8
SB-2555TRG
37,500
21
-10
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
210
25
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
60
640-9881
図4
15.7
60
DTM-15
SB-4070TRN
35,000
16
-11
1個
28
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
120
25
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
29
550-3281
図3
10
29
DTM-8
SB-2555TRG
35,800
22
-9
1個
28
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
210
25
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
32
640-9849
図3
10
32
DTM-8
SB-2555TRG
35,800
22
-9
1個
28
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
210
25
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
36
550-3299
図3
15.7
36
DTM-15
SB-4070TRN
32,500
16
-11
1個
30
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
130
25
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
32
648-7866
図3
10
32
DTM-8
SB-2555TRG
34,800
23
-9
1個
30
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
180
25
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
32
-
図3
-
-
DTM-8
SB-2555TRG
34,800
23
-9
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
130
25
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
32
645-4585
図3
10
32
DTM-8
SB-2555TRG
33,900
23
-9
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
130
25
5
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
32
-
図3
-
-
DTM-8
SB-2555TRG
33,900
23
-9
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
130
25
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
40
550-3329
図3
15.7
40
DTM-15
SB-4070TRN
30,000
17
-7
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
250
30
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
40
640-9857
図3
10
40
DTM-8
SB-2555TRG
33,900
23
-9
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
130
32
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
40
645-4607
図4
10
40
DTM-8
SB-2555TRG
33,900
23
-9
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
130
32
5
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
40
-
図4
-
-
DTM-8
SB-2555TRG
33,900
23
-9
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
130
32
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
40
648-7874
図4
15.7
40
DTM-15
SB-4070TRN
30,000
17
-7
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
200
32
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
65
550-3337
図4
10
65
DTM-8
SB-2555TRG
33,900
23
-9
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
200
32
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
65
-
図4
-
-
DTM-8
SB-2555TRG
33,900
23
-9
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
200
32
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
65
-
図4
-
-
DTM-8
SB-2555TRG
33,900
23
-9
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
200
32
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
65
550-3345
図4
15.7
65
DTM-15
SB-4070TRN
30,000
17
-7
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
250
32
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
65
550-3353
図4
10
65
DTM-8
SB-2555TRG
33,900
23
-9
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
250
32
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
65
550-3361
図4
15.7
65
DTM-15
SB-4070TRN
30,000
17
-7
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
250
32
3
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
65
-
図4
-
-
DTM-15
SB-4070TRN
30,000
17
-7
1個
35
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
250
32
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
40
640-9873
図3
10
40
DTM-8
SB-2555TRG
32,600
23
-9
1個
35
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
250
32
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
40
640-9911
図3
15.7
40
DTM-15
SB-4070TRN
27,700
17
-7
1個
40
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
150
32
5
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
50
645-4640
図3
10
50
DTM-8
SB-2555TRG
30,000
23
-8
1個
40
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
150
32
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
15.7
50
645-4658
図3
15.7
50
DTM-15
SB-4070TRN
25,000
19
-7
1個
40
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
240
32
2
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
10
65
550-3370
図3
10
65
DTM-8
SB-2555TRG
30,000
23
-8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,080
( 17,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,080
( 17,688 )
2日目
16,910
( 18,601 )
3日目
16,910
( 18,601 )
4日目
16,910
( 18,601 )
4日目
17,270
( 18,997 )
4日目
17,880
( 19,668 )
4日目
17,880
( 19,668 )
4日目
20,900
( 22,990 )
3日目
20,900
( 22,990 )
4日目
21,600
( 23,760 )
4日目
21,970
( 24,167 )
4日目
23,230
( 25,553 )
4日目
25,400
( 27,940 )
4日目
27,050
( 29,755 )
4日目
25,400
( 27,940 )
4日目
27,610
( 30,371 )
4日目
27,850
( 30,635 )
1日目
27,780
( 30,558 )
4日目
25,590
( 28,149 )
3日目
26,290
( 28,919 )
3日目
27,780
( 30,558 )
4日目
26,720
( 29,392 )
4日目
27,610
( 30,371 )
3日目
27,850
( 30,635 )
4日目
22,430
( 24,673 )
4日目
27,610
( 30,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,610
( 30,371 )
4日目
27,850
( 30,635 )
4日目
22,020
( 24,222 )
4日目
27,950
( 30,745 )
4日目
27,950
( 30,745 )
4日目
28,180
( 30,998 )
4日目
29,760
( 32,736 )
4日目
27,910
( 30,701 )
4日目
27,910
( 30,701 )
4日目
28,780
( 31,658 )
4日目
29,610
( 32,571 )
3日目
28,780
( 31,658 )
4日目
32,090
( 35,299 )
4日目
30,220
( 33,242 )
4日目
32,530
( 35,783 )
3日目
32,560
( 35,816 )
4日目
27,780
( 30,558 )
4日目
30,920
( 34,012 )
3日目
32,530
( 35,783 )
3日目
32,560
( 35,816 )
4日目
27,950
( 30,745 )
4日目
31,330
( 34,463 )
4日目
31,000
( 34,100 )
4日目
32,490
( 35,739 )
3日目
31,330
( 34,463 )
4日目
31,410
( 34,551 )
4日目
31,410
( 34,551 )
4日目
31,390
( 34,529 )
4日目
32,090
( 35,299 )
4日目
32,090
( 35,299 )
4日目
33,600
( 36,960 )
3日目
32,090
( 35,299 )
3日目
32,990
( 36,289 )
4日目

詳細情報

基本情報

肩削り、溝削り、平面削りが可能です。
【特長】
・直角度が良好、切削抵抗が低い
・シルバーコート仕様で切りくずによる摩滅を防止
・クーラントホール付き(Φ16シャンク以上)

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEC型 エンドミルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ポケットや段差等の荒取り
4
満足度:4.0
ポケット加工や段差、みぞ加工の荒取りに使用。一般公差レベルなら仕上げる事も可能です
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q本ホルダにつくチップは取り扱っていますか。
A
御取扱いがあります。型式”BD○○11T3”(例型番 BDGT11T302FR-JA-GW25)のチップが適合します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEC型 エンドミル
MEC型 フェースミル
MFPN45型 エンドミル
高性能エンドミル MEV フェースミル
アルミ加工用 高能率エンドミル MEASフェースミル
AXD4000形正面エンドミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ三菱マテリアル
通常価格16,080-29,040 -30,240 -36,390 -52,44032,850 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜4日目4日目4日目3日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝
取付け方法柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバーアーバー柄付きタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング