17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

MEW型 エンドミル ホルダ

通常単価(税別)
20,90042,650
税込単価
22,99046,915
通常出荷日:2日目~4日目

京セラ カッター・刃先交換式エンドミル MEW型 エンドミル ホルダ

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MEW型 エンドミル ホルダ 外径写真

外観

 

1.ネガチップでポジ並みの低抵抗

独自のモールド技術で切削抵抗の低減を実現

MEW型 エンドミル ホルダ 独自のモールド技術
MEW型 エンドミル ホルダ 切削抵抗比較

切削抵抗比較
切削条件:Vc = 150 m/min, fz = 0.15 mm/t, ap × ae = 3 × 15 mm
カッタ径 φ20 mm 被削材:S50C

2.耐欠損性に優れ安定加工が可能

逆ポジ仕様で切れ刃の強度を向上。高送りでも安定加工が可能

MEW型 エンドミル ホルダ 逆ポジ
MEW型 エンドミル ホルダ 耐欠損性比較

耐欠損性比較
切削条件:Vc = 120 m/min, fz = 0.3 - 0.35 mm/t, ap × ae = 3 × 10 mm
カッタ径 φ20 mm 被削材:SCM440H (37 - 39HS)

3.びびりに強く、美しい仕上げ面

ヘリカル切れ刃とA.R. の最適設計により、びびりに強くバリを抑制

 
 
実すくい角比較
MEW型 エンドミル ホルダ 仕上げ面比較

仕上げ面比較
切削条件:Vc = 240 m/min, fz = 0.12 mm/t, ap × ae = 4 × 5 mm
カッタ径 φ20 mm, Dry 被削材:SS400

MEW型 エンドミル ホルダ バリ比較

バリ比較
切削条件:Vc = 250 m/min, fz = 0.1 mm/t, ap × ae = 4 × 5 mm
カッタ径 φ20 mm, Dry 被削材:S50C

MEW
GMブレーカ
+20°
他社品H
(ネガ)
+17°
他社品I
(ポジ)
+17°

4.ホルダ耐久性、チップ取付け精度を向上

MEW型 エンドミル ホルダ ワイド拘束面
 

5.加工に合わせて選べるラインアップ

多様な加工に対応する4 種のブレーカ。GMブレーカは豊富なコーナR(rε) をラインアップ

MEW型 エンドミル ホルダ 切りくず

性能・試験情報

加工実例(MEW)

MEW型 エンドミル ホルダ 加工事例1

建機部品 SS400
MEWは送りを上げてもびびらず安定加工が可能で、加工能率も1.5倍に向上。又、バリが抑制され良な加工面を得る事ができた
(ユーザー様の評価による)

MEW型 エンドミル ホルダ 加工事例2

金型部品 SKD61(45HRC)
MEWは加工能率が2倍になった上、使用コーナ数も2倍になったのでコストダウンになった
(ユーザー様の評価による)

 

MEW 切削能力

MEW型 エンドミル ホルダ 切削能力グラフ

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

チップ交換手順

1. チップ取付け部の切りくず等のゴミは、確実に除去してください
2. クランプスクリューは
(1) テーパ部とねじ部に焼付き防止剤を塗布してください
(2) レンチ先端部(先端部は磁石化処理済み)に取付け、チップを拘束面方向に軽く押し当てながら、締込んでください(図1参照)
尚、M3ねじ(SB-3065TRP)はチップ上面に対し、ねじを傾斜させて取付けしますので、ご注意ください(図2参照)
3. レンチはクランプスクリューと平行な方向で締付けてください
推奨締付トルク→6ページ
4. 締付け後、チップ座面とホルダの支持座面、及びチップ側面と拘束面間に隙間が無いことを確認してください
隙間がある場合は、再度手順通りに取付けてください
MEW型 エンドミル ホルダ 使用方法説明

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

MEW型 エンドミル ホルダ 推奨切削条件表

★:第1推奨 ☆:第2推奨
切削条件中の太字は推奨切削条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
MEW型ではNi基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨
MEWH型ではステンレス鋼、Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨

 

選定サポート情報

適合チップ

MEW型 エンドミル ホルダ チップ適合表

●:標準仕様

 
MEW型 エンドミル ホルダ ブレーカの見分け方

LOMU…ER-GMの見分け方

 
MEW型 エンドミル ホルダ ブレーカ適用範囲

ブレーカ推奨領域(肩加工)

注意・禁止事項

本製品のクランプスクリュー及びレンチはトルクスプラス仕様です
(1) トルクスプラスレンチ・・・・・図1参照(グリップ色・・・青色)
(2) トルクスレンチ・・・・・・・・図2参照(グリップ色・・・黒色)
各レンチは先端形状が異なります
※ 誤って「トルクス」 レンチを使用しますと、ねじ頭部やレンチ先端の破損に繋がり、クランプスクリューが取外しできなくなる恐れが有ります

MEW型 エンドミル ホルダ トルクスレンチの違い

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

被削材

取付け方法

全長

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

適応チップ材種

首下長

(mm)

トラスココード

φd2

(mm)

S

(mm)

(mm)

レンチ

クランプスクリュー

最高回転数(min⁻¹)

A.R.(MAX)

R.R.

クーラントホール

汎用

低抵抗型

刃先強化型(重切削用)

最小発注数量
16
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
100
12
2
超硬コート / 超硬コートなし
23
651-5002
図1
-
10
23
DTPM-8
SB-3065TRP
43,750
+7°
-22°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
16
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
100
16
2
超硬コート / 超硬コートなし
26
651-5291
図4
-
10
26
DTPM-8
SB-3065TRP
43,750
+7°
-22°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
18
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
100
16
2
超硬コート / 超硬コートなし
25
550-4201
図2
-
10
25
DTPM-8
SB-3065TRP
43,000
+7°
-21°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
110
16
2
超硬コート / 超硬コートなし
26
651-5011
図2
-
10
26
DTPM-8
SB-3065TRP
41,000
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
110
20
2
超硬コート / 超硬コートなし
30
651-5029
図4
-
10
30
DTPM-8
SB-3065TRP
41,000
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
110
20
3
超硬コート / 超硬コートなし
30
651-5304
図4
-
10
30
DTPM-8
SB-3065TRP
41,000
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
150
20
2
超硬コート / 超硬コートなし
40
651-5037
図4
-
10
40
DTPM-8
SB-3065TRP
41,000
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
22
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
110
20
3
超硬コート / 超硬コートなし
26
550-4252
図2
-
10
26
DTPM-8
SB-3065TRP
39,600
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
120
20
3
超硬コート / 超硬コートなし
29
651-5045
図2
-
10
29
DTPM-8
SB-3065TRP
37,500
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
120
20
2
超硬コート / 超硬コートなし
29
651-5126
図2
-
15
29
DTPM-15
SB-4090TRP
35,000
+10°
-22°
LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM
LOMU150508ER-SM
LOMU150508ER-GH
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
120
25
2
超硬コート / 超硬コートなし
32
651-5053
図4
-
10
32
DTPM-8
SB-3065TRP
37,500
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
120
25
3
超硬コート / 超硬コートなし
32
651-5312
図4
-
10
32
DTPM-8
SB-3065TRP
37,500
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
170
25
2
超硬コート / 超硬コートなし
50
651-5061
図4
-
10
50
DTPM-8
SB-3065TRP
37,500
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
120
25
2
超硬コート / 超硬コートなし
32
651-5134
図4
-
15
32
DTPM-15
SB-4090TRP
35,000
+10°
-22°
LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM
LOMU150508ER-SM
LOMU150508ER-GH
1個
28
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
120
25
3
超硬コート / 超硬コートなし
29
550-4317
図2
-
10
29
DTPM-8
SB-3065TRP
35,800
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
30
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
130
25
4
超硬コート / 超硬コートなし
32
550-4325
図2
-
10
32
DTPM-8
SB-3065TRP
34,800
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
130
25
4
超硬コート / 超硬コートなし
32
651-5070
図2
-
10
32
DTPM-8
SB-3065TRP
33,900
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
130
25
2
超硬コート / 超硬コートなし
32
651-5142
図2
-
15
32
DTPM-15
SB-4090TRP
30,000
+10°
-22°
LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM
LOMU150508ER-SM
LOMU150508ER-GH
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
130
32
3
超硬コート / 超硬コートなし
40
651-5088
図4
-
10
40
DTPM-8
SB-3065TRP
33,900
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
130
32
4
超硬コート / 超硬コートなし
40
651-5096
図4
-
10
40
DTPM-8
SB-3065TRP
33,900
+7°
-20°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
130
32
2
超硬コート / 超硬コートなし
40
651-5151
図4
-
15
40
DTPM-15
SB-4090TRP
30,000
+10°
-22°
LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM
LOMU150508ER-SM
LOMU150508ER-GH
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
130
32
3
超硬コート / 超硬コートなし
40
651-5169
図4
-
15
40
DTPM-15
SB-4090TRP
30,000
+10°
-22°
LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM
LOMU150508ER-SM
LOMU150508ER-GH
1個
40
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
150
32
5
超硬コート / 超硬コートなし
50
651-5100
図2
-
10
50
DTPM-8
SB-3065TRP
30,000
+7°
-19°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
40
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
150
32
3
超硬コート / 超硬コートなし
50
651-5177
図2
-
15
50
DTPM-15
SB-4090TRP
25,000
+10°
-21°
LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM
LOMU150508ER-SM
LOMU150508ER-GH
1個
40
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
150
32
4
超硬コート / 超硬コートなし
50
651-5185
図2
-
15
50
DTPM-15
SB-4090TRP
25,000
+10°
-21°
LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM
LOMU150508ER-SM
LOMU150508ER-GH
1個
50
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
120
32
5
超硬コート / 超硬コートなし
40
651-5118
図2
-
10
40
DTPM-8
SB-3065TRP
22,500
+7°
-19°
LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM
LOMU100408ER-SM
LOMU100408ER-GH
1個
50
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
柄付きタイプ
120
32
4
超硬コート / 超硬コートなし
40
651-5193
図2
-
15
40
DTPM-15
SB-4090TRP
17,000
+10°
-21°
LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GM
LOMU150508ER-SM
LOMU150508ER-GH
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,900
( 22,990 )
4日目
20,900
( 22,990 )
4日目
24,040
( 26,444 )
3日目
22,980
( 25,278 )
4日目
22,980
( 25,278 )
4日目
25,400
( 27,940 )
2日目
27,610
( 30,371 )
4日目
26,290
( 28,919 )
3日目
27,610
( 30,371 )
3日目
22,020
( 24,222 )
4日目
25,530
( 28,083 )
4日目
27,610
( 30,371 )
4日目
27,900
( 30,690 )
4日目
22,020
( 24,222 )
3日目
28,780
( 31,658 )
4日目
32,090
( 35,299 )
4日目
32,530
( 35,783 )
4日目
26,360
( 28,996 )
4日目
30,200
( 33,220 )
4日目
32,530
( 35,783 )
3日目
26,360
( 28,996 )
4日目
27,900
( 30,690 )
4日目
40,580
( 44,638 )
4日目
32,090
( 35,299 )
4日目
38,400
( 42,240 )
4日目
42,650
( 46,915 )
4日目
40,580
( 44,638 )
4日目

詳細情報

基本情報

京セラ カッター・刃先交換式エンドミル MEW型 エンドミル ホルダ

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEW型 エンドミル ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEW型 エンドミル ホルダ
MEW型 フェースミル
MEW型 ヘッド
MFPN45型 エンドミル
MFWN90型 エンドミル(クーラントホール付き)
3次元エンドミル MEY型
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格20,900-38,390 -20,900 -30,240 -30,780 -25,950 -
通常出荷日2日目〜4日目2日目〜4日目3日目〜在庫品1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 面取り平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル
焼付き防止剤MP-1MP-1MP-1MP-1MP-1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト