17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

MFPN45型 フェースミル

通常単価(税別)
42,741207,017
税込単価
47,015227,719
通常出荷日:2日目

【特長】・5角形(10コーナ)チップの採用でコーナ当たりコストを低減します。・ヘリカル切刃構造とダブル...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗設計でびびりを抑制。優れた耐欠損性をあわせ持つ汎用カッタ
両面10コーナ仕様で経済的

 

1.両面10コーナ仕様で経済的
拘束力に優れる5角形両面仕様チップ
安定した高送り加工を実現

MFPN45型 フェースミル 角形両面仕様チップ
MFPN45型 フェースミル 切りくず比較

切りくず比較

2.びびりに強い
A.R.最大10°のヘリカル切れ刃で低抵抗

MFPN45型 フェースミル ヘリカル切れ刃
MFPN45型 フェースミル 切削抵抗比較

切削抵抗比較

3.欠損に強い
ダブルエッジ構造が衝撃負荷を低減。抜け際の振動を削減

MFPN45型 フェースミル ダブルエッジ
MFPN45型 フェースミル 耐欠損性比較

耐欠損性比較

性能・試験情報

加工実例

MFPN45型 フェースミル 加工実例

 

外形図

MFPN45型 フェースミル 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

チップ交換手順

1. チップ取付部の切りくず等のゴミは除去してください
2. クランプスクリューのテーパ部とねじ部に焼付き防止剤を塗布後、拘束面方向にチップを押し当てながら、締付方向に注意し、適切なトルクで締付けてください(図1、図2参照)
推奨締付トルク ⇒ コースピッチ/クロスピッチ仕様(M5ねじ使用)は4.2N・m
エキストラクロスピッチ仕様(M4ねじ使用)は3.5N・m
3. 締付後、チップ座面とホルダの支持座面及び拘束面に隙間が無いことを確認ください
4. チップのコーナチェンジは、反時計回りに回転させて交換してください(図3)。チップ上面にはコーナ番号(図4)が付いています(SMブレーカは除く)。さらい刃保護の為、番号順にご使用ください

MFPN45型 フェースミル チップ交換手順
 

シート交換手順 (コースピッチ仕様カッタ専用)

1. シート取付部のゴミ・汚れは確実に除去してください
2. シートは取付方向が決まっています。シート上面の長溝をチップ拘束面方向に向け(図5参照)、軽く押し当てながらシムスクリューを締込んでください(図6参照)。締込む際は、支持座面に垂直な方向に締付けてください。推奨締付トルクは 6.0N・mです
3. シムスクリュー締付後、シート座面とホルダの支持座面の間に隙間が無いことを確認してください。隙間がある場合は、再度手順通りに取付けてください

MFPN45型 フェースミル シート交換手順(コースピッチ仕様カッタ専用)

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

被削材

取付け方法

全長

(mm)

刃数

(枚)

適応チップ材種

トラスココード

DIN

φD

(mm)

φD1

(mm)

φd

(mm)

φd1

(mm)

φd2

(mm)

φd3

(mm)

φd4

(mm)

E

(mm)

H

(mm)

TT

a

(mm)

b

(mm)

シート

レンチ

クランプスクリュー

焼付き防止剤

シムスクリュー

アーバ取付用ボルト

重量(Kg)

最小発注数量
63
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
40
4
超硬コート / サーメット
550-4708
図1
-
63
76
22
19
11
-
-
21
40
TT-15
6.3
10.4
MFPN-45
LW-5
SB-50140TR
MP-1
SPW-7050
HH10x30
0.5
1個
63
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
5
超硬コート / サーメット
550-4716
図1
-
63
76
22
19
11
-
-
21
50
TT-15
6.3
10.4
-
SB-50140TR
MP-1
-
HH10x30
0.5
1個
63
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
40
6
超硬コート / サーメット
550-4724
図1
DTM-15
63
76
22
19
11
-
-
21
40
-
6.3
10.4
-
SB-40140TRN
MP-1
-
HH10x30
0.5
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
5
超硬コート / サーメット
648-7955
図1
-
80
93
25.4
22
13
-
-
27
50
-
6
9.5
-
-
-
-
-
1.1
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
5
超硬コート / サーメット
550-4732
図1
-
80
93
27
22
13
-
-
24
50
TT-15
7
12.4
MFPN-45
LW-5
SB-50140TR
MP-1
SPW-7050
HH12x35
1.1
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
6
超硬コート / サーメット
648-7963
図1
-
80
93
25.4
22
13
-
-
27
50
-
6
9.5
-
-
-
-
-
1.1
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
6
超硬コート / サーメット
550-4741
図1
-
80
93
27
22
13
-
-
24
50
TT-15
7
12.4
-
SB-50140TR
MP-1
-
HH12x35
1.0
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
8
超硬コート / サーメット
550-4759
図1
-
80
93
25.4
22
13
-
-
27
50
-
6
9.5
-
-
-
-
-
1.1
1個
80
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
8
超硬コート / サーメット
550-4767
図1
DTM-15
80
93
27
22
13
-
-
24
50
-
7
12.4
-
SB-40140TRN
MP-1
-
HH12x35
1.1
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
6
超硬コート / サーメット
648-7971
図2
-
100
113
31.75
48
-
-
-
32
50
-
8
12.7
-
-
-
-
-
1.4
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
6
超硬コート / サーメット
550-4791
図2
-
100
113
32
48
-
-
-
30
50
TT-15
8
14.4
MFPN-45
LW-5
SB-50140TR
MP-1
SPW-7050
-
1.4
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
8
超硬コート / サーメット
648-7980
図2
-
100
113
31.75
48
-
-
-
32
50
-
8
12.7
-
-
-
-
-
1.4
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
8
超硬コート / サーメット
550-4805
図2
-
100
113
32
48
-
-
-
30
63
TT-15
8
14.4
-
SB-50140TR
MP-1
-
-
1.4
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
10
超硬コート / サーメット
550-4775
図2
-
100
113
31.75
48
-
-
-
32
50
-
8
12.7
-
-
-
-
-
1.3
1個
100
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
50
10
超硬コート / サーメット
550-4783
図2
DTM-15
100
113
32
48
-
-
-
30
50
-
8
14.4
-
SB-40140TRN
MP-1
-
-
1.3
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
7
超硬コート / サーメット
648-8005
図2
-
125
138
38.1
58
-
-
-
36
63
-
10
15.9
-
-
-
-
-
2.6
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
7
超硬コート / サーメット
550-4848
図2
-
125
138
40
58
-
-
-
32
63
TT-15
9
16.4
MFPN-45
LW-5
SB-50140TR
MP-1
SPW-7050
-
2.6
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
10
超硬コート / サーメット
648-7998
図2
-
125
138
38.1
58
-
-
-
36
63
-
10
15.9
-
-
-
-
-
2.7
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
10
超硬コート / サーメット
550-4813
図2
-
125
138
40
58
-
-
-
32
63
TT-15
9
16.4
-
SB-50140TR
MP-1
-
-
2.5
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
13
超硬コート / サーメット
550-4821
図2
-
125
138
38.1
58
-
-
-
36
63
-
10
15.9
-
-
-
-
-
2.7
1個
125
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
13
超硬コート / サーメット
550-4830
図2
DTM-15
125
138
40
58
-
-
-
32
63
-
9
16.4
-
SB-40140TRN
MP-1
-
-
2.6
1個
160
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
8
超硬コート / サーメット
648-8021
図2
-
160
173
50.8
72
-
-
-
38
63
-
11
19.1
-
-
-
-
-
4.0
1個
160
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
8
超硬コート / サーメット
550-4881
図3
-
160
173
40
68
66.7
14
20
32
63
TT-15
9
16.4
MFPN-45
LW-5
SB-50140TR
MP-1
SPW-7050
-
3.8
1個
160
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
12
超硬コート / サーメット
648-8013
図2
-
160
173
50.8
72
-
-
-
38
63
-
11
19.1
-
-
-
-
-
4.0
1個
160
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
12
超硬コート / サーメット
550-4856
図3
-
160
173
40
68
66.7
14
20
32
63
TT-15
9
16.4
-
SB-50140TR
MP-1
-
-
3.8
1個
160
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
16
超硬コート / サーメット
550-4864
図2
-
160
173
50.8
72
-
-
-
38
63
-
11
19.1
-
-
-
-
-
4.0
1個
200
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
10
超硬コート / サーメット
550-4899
図3
-
200
213
47.625
110
101.6
18
26
40
63
-
14
25.4
-
-
-
-
-
6.7
1個
200
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
10
超硬コート / サーメット
550-4902
図3
-
200
213
60
110
101.6
18
26
40
63
TT-15
14
25.7
MFPN-45
LW-5
SB-50140TR
MP-1
SPW-7050
-
6.4
1個
200
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
14
超硬コート / サーメット
550-4911
図3
-
200
213
47.625
110
101.6
18
26
40
63
-
14
25.4
-
-
-
-
-
6.9
1個
200
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
14
超硬コート / サーメット
550-4929
図3
-
200
213
60
110
101.6
18
20
40
63
TT-15
14
25.7
-
SB-50140TR
MP-1
-
-
6.5
1個
200
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
18
超硬コート / サーメット
550-4937
図3
-
200
213
47.625
110
101.6
18
26
40
63
-
14
25.4
-
-
-
-
-
6.9
1個
250
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
12
超硬コート / サーメット
550-4953
図3
-
250
263
47.625
110
101.6
18
26
40
63
-
14
25.4
-
-
-
-
-
9.4
1個
250
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
12
超硬コート / サーメット
550-4961
図3
-
250
263
60
110
101.6
18
26
40
63
TT-15
14
25.7
MFPN-45
LW-5
SB-50140TR
MP-1
SPW-7050
-
9.1
1個
250
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
16
超硬コート / サーメット
550-4970
図3
-
250
263
47.625
110
101.6
18
26
40
63
-
14
25.4
-
-
-
-
-
9.6
1個
250
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
80
16
超硬コート / サーメット
550-4988
図3
-
250
263
60
110
101.6
18
26
40
80
TT-15
14
25.7
-
SB-50140TR
MP-1
-
-
9.1
1個
250
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
アーバー
63
20
超硬コート / サーメット
550-4996
図3
-
250
263
47.625
110
101.6
18
26
40
63
-
14
25.4
-
-
-
-
-
9.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,359
( 59,795 )
2日目
42,741
( 47,015 )
2日目
48,897
( 53,787 )
2日目
64,597
( 71,057 )
2日目
64,597
( 71,057 )
2日目
54,139
( 59,553 )
2日目
54,139
( 59,553 )
2日目
60,767
( 66,844 )
2日目
60,767
( 66,844 )
2日目
74,845
( 82,330 )
2日目
74,845
( 82,330 )
2日目
65,985
( 72,584 )
2日目
65,985
( 72,584 )
2日目
71,365
( 78,502 )
2日目
71,365
( 78,502 )
2日目
104,532
( 114,985 )
2日目
104,532
( 114,985 )
2日目
86,777
( 95,455 )
2日目
86,777
( 95,455 )
2日目
103,320
( 113,652 )
2日目
103,320
( 113,652 )
2日目
132,046
( 145,251 )
2日目
132,046
( 145,251 )
2日目
98,686
( 108,555 )
2日目
98,686
( 108,555 )
2日目
132,687
( 145,956 )
2日目
178,223
( 196,045 )
2日目
178,223
( 196,045 )
2日目
133,827
( 147,210 )
2日目
133,827
( 147,210 )
2日目
170,119
( 187,131 )
2日目
207,017
( 227,719 )
2日目
207,017
( 227,719 )
2日目
154,796
( 170,276 )
2日目
154,796
( 170,276 )
2日目
198,560
( 218,416 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5角形(10コーナ)チップの採用でコーナ当たりコストを低減します。
・ヘリカル切刃構造とダブルエッジ構造で低抵抗と耐欠損性を向上します。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFPN45型 フェースミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MFPN45型 フェースミル
MFPN45型 エンドミル
アルファ45フェースミルA45E形
アルファ45フェースミルA45D形
MEC型 フェースミル
MEW型 フェースミル
メーカー京セラ京セラMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)京セラ京セラ
通常価格42,741-31,800 -56,245 -56,245 -30,555 -40,311 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目〜
加工用途平面 / 面取り平面 / 面取り平面平面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング