17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が45型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)

通常単価(税別)
6,39033,580特別価格
税込単価
7,02936,938特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・不等分割・不等リードで、びびりを抑制。・安定した切りくず排出性、芯厚が大きく高剛性

詳細を確認
未確定:候補が45型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■優れた切りくず排出性

新発想の特殊溝形状により、溝・高送り加工でも優れた切りくず排出性

アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ) 切りくず排出
 

■長寿命・安定加工を実現

特殊ナノ積層コーティングMEGACOAT NANO が摩耗を抑制し、耐チッピング性能を向上

アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ) 長寿命・安定加工
 

■高品位な切れ刃形状

アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ) 切れ刃形状

優れた研磨技術により高品位な切れ刃形状を実現。鋭い切れ刃で優れた仕上げ面

性能・試験情報

加工実例

アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ) 加工実例

 

外形図

アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ) 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ) 推奨切削条件表1

切削条件時の注意

アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ) 切削条件時の注意
エアブロー、または切削油の使用を推奨します
ステンレス鋼、チタン合金の加工の際には水溶性切削油の使用を推奨します
機械剛性によって切込み量は調整してください
マシン、チャックはできるだけ剛性の高いものを使用ください

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首径

(mm)

最小発注数量
3
8
0.2
9.6
6
60
-0.015~0
3.15
1個
3
8
0.3
9.6
6
60
-0.015~0
3.15
1個
3
8
0.5
9.6
6
60
-0.015~0
3.15
1個
3.5
9.5
0.2
11.4
6
60
-0.015~0
3.7
1個
3.5
9.5
0.3
11.4
6
60
-0.015~0
3.7
1個
3.5
9.5
0.5
11.4
6
60
-0.015~0
3.7
1個
4
11
0.2
13.2
6
60
-0.015~0
4.2
1個
4
11
-
13.2
6
60
-0.015~0
4.2
1個
4
11
0.5
13.2
6
60
-0.015~0
4.2
1個
4
11
1
13.2
6
60
-0.015~0
4.2
1個
4.5
12
0.3
14.4
6
60
-0.015~0
4.7
1個
4.5
12
0.5
14.4
6
60
-0.015~0
4.7
1個
4.5
12
1
14.4
6
60
-0.015~0
4.7
1個
5
13
0.2
15.6
6
60
-0.015~0
5.2
1個
5
13
0.3
15.6
6
60
-0.015~0
5.2
1個
5
13
0.5
15.6
6
60
-0.015~0
5.2
1個
5
13
1
15.6
6
60
-0.015~0
5.2
1個
5.5
13
0.3
15.6
6
60
-0.015~0
5.7
1個
5.5
13
0.5
15.6
6
60
-0.015~0
5.7
1個
5.5
13
1
15.6
6
60
-0.015~0
5.7
1個
6
13
0.3
-
6
60
-0.02~0
-
1個
6
13
0.5
-
6
60
-0.02~0
-
1個
6
13
1
-
6
60
-0.02~0
-
1個
6
13
1.5
-
6
60
-0.02~0
-
1個
8
19
0.3
-
8
70
-0.025~-0.005
-
1個
8
19
0.5
-
8
70
-0.025~-0.005
-
1個
8
19
1
-
8
70
-0.025~-0.005
-
1個
8
19
1.5
-
8
70
-0.025~-0.005
-
1個
8
19
2
-
8
70
-0.025~-0.005
-
1個
8
19
3
-
8
70
-0.025~-0.005
-
1個
10
22
0.3
-
10
80
-0.025~-0.005
-
1個
10
22
0.5
-
10
80
-0.025~-0.005
-
1個
10
22
1
-
10
80
-0.025~-0.005
-
1個
10
22
1.5
-
10
80
-0.025~-0.005
-
1個
10
22
2
-
10
80
-0.025~-0.005
-
1個
10
22
3
-
10
80
-0.025~-0.005
-
1個
12
26
0.5
-
12
100
-0.03~-0.01
-
1個
12
26
1
-
12
100
-0.03~-0.01
-
1個
12
26
1.5
-
12
100
-0.03~-0.01
-
1個
12
26
2
-
12
100
-0.03~-0.01
-
1個
12
26
3
-
12
100
-0.03~-0.01
-
1個
16
35
1
-
16
110
-0.03~-0.01
-
1個
16
35
1.5
-
16
110
-0.03~-0.01
-
1個
16
35
2
-
16
110
-0.03~-0.01
-
1個
16
35
3
-
16
110
-0.03~-0.01
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,390
( 7,029 )
4日目
6,390
( 7,029 )
4日目
6,390
( 7,029 )
4日目
6,640
( 7,304 )
4日目
6,640
( 7,304 )
4日目
6,640
( 7,304 )
4日目
6,940
( 7,634 )
4日目
6,940
( 7,634 )
4日目
6,940
( 7,634 )
3日目
6,940
( 7,634 )
4日目
7,110
( 7,821 )
4日目
7,110
( 7,821 )
4日目
7,110
( 7,821 )
4日目
7,270
( 7,997 )
4日目
7,270
( 7,997 )
4日目
7,260
( 7,986 )
2日目
7,260
( 7,986 )
3日目
7,330
( 8,063 )
4日目
7,330
( 8,063 )
4日目
7,330
( 8,063 )
4日目
7,500
( 8,250 )
4日目
7,490
( 8,239 )
3日目
7,500
( 8,250 )
4日目
7,500
( 8,250 )
4日目
10,750
( 11,825 )
4日目
11,710
( 12,881 )
3日目
10,750
( 11,825 )
4日目
10,750
( 11,825 )
4日目
10,75010,427
( 11,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,750
( 11,825 )
4日目
12,470
( 13,717 )
3日目
12,470
( 13,717 )
4日目
12,470
( 13,717 )
4日目
12,470
( 13,717 )
4日目
12,470
( 13,717 )
4日目
12,470
( 13,717 )
4日目
16,430
( 18,073 )
4日目
16,430
( 18,073 )
4日目
16,430
( 18,073 )
4日目
16,430
( 18,073 )
4日目
16,430
( 18,073 )
4日目
33,580
( 36,938 )
4日目
33,580
( 36,938 )
4日目
33,580
( 36,938 )
4日目
33,580
( 36,938 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割・不等リードで、びびりを抑制。
・安定した切りくず排出性、芯厚が大きく高剛性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)
アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFK(スクエアタイプ)
アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート)
アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKM(ミディアム)
UTCOAT 4枚刃 高能率スクエアエンドミル
VQ4MVM 4枚刃スマートミラクル高能率加工用スクエアエンドミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラユニオンツール三菱マテリアル
通常価格6,390-5,130 -6,000 -5,130 -3,208 -10,638 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜3日目〜3日目〜3日目4日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)-標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング