17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート)

通常単価(税別)
6,60813,799
税込単価
7,26915,179
通常出荷日:2日目~3日目

1本で突き・溝・仕上げのトリプル加工に対応できます。【特長】・切りくず排出性良好! ギャッシュの副溝が...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

トリプル加工
1本で突き・溝・仕上げのトリプル加工に対応
アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート) 外観写真

●加工用途

アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート) 加工用途
 

トリプル性能

1. 新設計で高能率

・ 切りくず排出性良好! ギャッシュの副溝が、突き加工時の切りくずを分断

 

●ギャッシュの副溝の効果

アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート) ギャッシュの副溝効果

・ 「詰まり」に強い! 刃溝/ギャッシュが深く、切りくずの「詰まり」を抑制

アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート) 詰まりにくい
 
2. MEGACOAT(メガコート)で長寿命
・ 優れた耐摩耗性/耐熱性
3. 高品質の鋭い刃先で仕上面良好
・ 切れ刃の先端まで平滑でシャープエッジ
・バリを抑制。面粗度向上
アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート) 耐摩耗性/耐熱性

MEGACOAT(新PVDコーティング)採用

アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート) 高品質の仕上げ面良好

性能・試験情報

加工事例

・チタン合金材の溝加工

アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート) 加工事例

 

外形図

アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート) 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート) 推奨切削条件表
  • 鋼材の加工はエアブローの使用を推奨。
  • ステンレス鋼、チタン合金の加工の際には水溶性切削油の使用を推奨。
  • 機械剛性によって切込み量は調整してください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首径

(mm)

最小発注数量
6
9
-
6
50
-0.02~0
-
1個
7
10.5
11.3
8
60
-0.02~0
7.2
1個
8
12
-
8
60
-0.025~-0.005
-
1個
10
15
-
10
70
-0.025~-0.005
-
1個
12
18
-
12
75
-0.03~-0.01
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,608
( 7,269 )
2日目
8,509
( 9,360 )
3日目
8,519
( 9,371 )
2日目
9,454
( 10,399 )
2日目
13,799
( 15,179 )
2日目

詳細情報

基本情報

1本で突き・溝・仕上げのトリプル加工に対応できます。
【特長】
・切りくず排出性良好! ギャッシュの副溝が、突き加工時の切りくずを分断。
・優れた耐摩耗性/耐熱性。
・切れ刃の先端まで平滑でシャープエッジ。バリを抑制、面粗さ向上

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKS(ショート)
アクセルミル 3次元・高能率タイプ 3ZFKM(ミディアム)
アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFK(スクエアタイプ)
アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)
DLC3SA 高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S)
UTCOAT 4枚刃 高能率スクエアエンドミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ三菱マテリアルユニオンツール
通常価格6,608-5,651 -5,651 -7,037 -30,958 -3,208 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜在庫品1日目〜2日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)-強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト