17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESW

精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESW
通常単価(税別)
3,32012,035
税込単価
3,65213,239
通常出荷日:2日目

【特長】一般鋼、ステンレス鋼等のワークに適したソリッドエンドミル、3枚刃です。メガコート、高品質な刃先...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESW 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
3
3
4
45
-0.02~0
1個
3.5
3.5
4
45
-0.02~0
1個
4
4
4
45
-0.02~0
1個
5
5
5
35
-0.02~0
1個
5
5
6
45
-0.02~0
1個
6
6
5
35
-0.02~0
1個
6
6
6
45
-0.02~0
1個
7
7
7
45
-0.025~0
1個
8
8
7
45
-0.025~0
1個
8
8
8
45
-0.025~0
1個
10
8
7
45
-0.025~0
1個
10
8
10
45
-0.025~0
1個
12
8
10
45
-0.025~0
1個
12
8
12
45
-0.03~0
1個
13
8
13
45
-0.03~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,320
( 3,652 )
2日目
3,580
( 3,938 )
2日目
3,580
( 3,938 )
2日目
3,921
( 4,313 )
2日目
3,700
( 4,070 )
2日目
4,419
( 4,861 )
2日目
3,876
( 4,264 )
2日目
5,189
( 5,708 )
2日目
6,560
( 7,216 )
2日目
5,514
( 6,065 )
2日目
8,685
( 9,554 )
2日目
6,998
( 7,698 )
2日目
9,532
( 10,485 )
2日目
9,300
( 10,230 )
2日目
12,035
( 13,239 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
一般鋼、ステンレス鋼等のワークに適したソリッドエンドミル、3枚刃です。
メガコート、高品質な刃先で耐摩耗性、耐熱性に優れており高精度加工ができます。
シャープエッジでバリを抑制することができます。
【用途】
一般鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の自動盤仕上げ加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESW
精度・仕上げ面重視 自動盤用 4FESW
仕上げ面・精度重視 4FESM
仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)
MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル
超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル KSC-2
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ三菱マテリアル協和精工
通常価格3,320-3,563 -3,563 -4,0143,709 -6,542 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング